EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
* Sólo para baja fricción
63 | M | P | 2 | C | 050 | A | 0200 | W |
63 | SERIE | |
M |
VERSIÓN M = estándar, magnético V = movimiento uniforme (sin stick-slip), magnético L = baja fricción, magnético |
|
P |
CONSTRUCCIÓN T = Tubo redondo (de tirantes) P = perfil |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 1 = simple efecto, resorte frontal 2 = doble efecto 6 = doble efecto, vástago pasante 7 = simple efecto, vástago pasante 9 = simple efecto, resorte trasero |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CS07/CS18 CD08 - CD09 - CD10 - CD11 CD13 CS11 CS14/CS17 |
C |
AMORTIGUACIÓN N = sin amortiguación C = amortiguación en ambos lados F = amortiguación frontal R = amortiguación trasera |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD08 CD09/CD13 CD11 CD10 |
050 |
DIÁMETRO 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm |
080 = 80 mm 100 = 100 mm 125 = 125 mm |
A |
TIPO DE CONTRUCCIÓN A = estándar con tuerca en el vástago RL = cilindro con bloqueo de vástago |
DC = cilindros opuestos con accesorio DC [X1/X2] TR = cilindros opuestos para tubo redondo [X1/X2] F = Cilindro con basculante central |
0200 |
CARRERAS = Standard N = Tándem / = más posiciones X1/X2 [X1 < X2] |
|
W |
RANGO DE TEMPERATURA = estándar (-20ºC/+80ºC) W = altas temperaturas (150ºC) |
Z = bajas temperaturas (-40°C) Y = bajas temperaturas (-50°C) |
RESISTENCIA A LA CORROSION = estándar C1 = tuerca del vástago en acero inoxidable AISI 304, vástago en acero inoxidable AISI 304 C2 = tornillos de los cabezales tratados (perfil) o tirantes AISI 303 y tirantes AISI 420B (tubo redondo) |
C3 = C2 + Tuerca de vástago AISI 316, vástago AISI 316 C4 = C1 + C2 C5 = C3 + cabezales con triple protección |
|
VARIANTES EN EL VÁSTAGO = estándar (vástago con rosca macho) F = vástago con rosca hembra K = cabezales con tratamiento Kanigen L = sin junta en el vástago (sólo entrada de aire trasero) V = junta de vástago FKM R = junta de vástago NBR U = funcionamiento no lubricado |
H = Entorno hidrolítico A = uso en alimentos y otras aplicaciones de lavado frecuentes G = ambientes secos y polvorientos (con rascador de vástago de latón y vástago de acero inoxidable cromado AISI 420B) B = cilindro con fuelle protección de vástago de NBR B2 = Cilindro con vástago pasante y fuelle de protección del vástago de NBR en ambos lados (_ _ _) - vástago extendido _ _ _ mm |
|
OTROS P = Cilindro con revestimiento de poliuretano RAL 7035 |
||
CERTIFICACIONES EX = ATEX |
Ø | EE | L1 + | L2 ++ | L3 ++ | L4 |
32 | G1/8 | 76,5 | 171,5 | 197,5 | 18,5 |
40 | G1/4 | 88,5 | 200 | 230 | 23 |
50 | G1/4 | 87,5 | 199 | 236 | 24 |
63 | G3/8 | 98 | 223 | 260 | 27 |
80 | G3/8 | 104,5 | 236 | 282 | 27 |
100 | G1/2 | 116 | 260 | 311 | 28 |
125 | G1/2 | 132 | 264 | 329 | 0 |
1-16/31 resultados