text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 63

Serie 63
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
* Sólo para baja fricción
63 M P 2 C 050 A 0200 W
63 SERIE
M VERSIÓN
M = estándar, magnético
V = movimiento uniforme (sin stick-slip), magnético
L = baja fricción, magnético
P CONSTRUCCIÓN
T = Tubo redondo (de tirantes)
P = perfil
2 FUNCIONAMIENTO
1 = simple efecto, resorte frontal
2 = doble efecto
6 = doble efecto, vástago pasante
7 = simple efecto, vástago pasante
9 = simple efecto, resorte trasero
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CS07/CS18
CD08 - CD09 - CD10 - CD11
CD13
CS11
CS14/CS17
C AMORTIGUACIÓN
N = sin amortiguación
C = amortiguación en ambos lados
F = amortiguación frontal
R = amortiguación trasera
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD08
CD09/CD13
CD11
CD10
050 DIÁMETRO
032 = 32 mm
040 = 40 mm
050 = 50 mm
063 = 63 mm

080 = 80 mm
100 = 100 mm
125 = 125 mm
A TIPO DE CONTRUCCIÓN
A = estándar con tuerca en el vástago
RL = cilindro con bloqueo de vástago

DC = cilindros opuestos con accesorio DC [X1/X2]
TR = cilindros opuestos para tubo redondo [X1/X2]
F = Cilindro con basculante central
0200 CARRERAS
= Standard
N = Tándem
/ = más posiciones X1/X2 [X1 < X2]
W RANGO DE TEMPERATURA
= estándar (-20ºC/+80ºC)
W = altas temperaturas (150ºC)

Z = bajas temperaturas (-40°C)
Y = bajas temperaturas (-50°C)
RESISTENCIA A LA CORROSION
= estándar
C1 = tuerca del vástago en acero inoxidable AISI 304, vástago en acero inoxidable AISI 304
C2 = tornillos de los cabezales tratados (perfil) o tirantes AISI 303 y tirantes AISI 420B (tubo redondo)

C3 = C2 + Tuerca de vástago AISI 316, vástago AISI 316
C4 = C1 + C2
C5 = C3 + cabezales con triple protección
VARIANTES EN EL VÁSTAGO
= estándar (vástago con rosca macho)
F = vástago con rosca hembra
K = cabezales con tratamiento Kanigen
L = sin junta en el vástago (sólo entrada de aire trasero)
V = junta de vástago FKM
R = junta de vástago NBR
U = funcionamiento no lubricado

H = Entorno hidrolítico
A = uso en alimentos y otras aplicaciones de lavado frecuentes
G = ambientes secos y polvorientos (con rascador de vástago de latón y vástago de acero inoxidable cromado AISI 420B)
B = cilindro con fuelle protección de vástago de NBR
B2 = Cilindro con vástago pasante y fuelle de protección del vástago de NBR en ambos lados (_ _ _) - vástago extendido _ _ _ mm
OTROS
P = Cilindro con revestimiento de poliuretano RAL 7035
CERTIFICACIONES
EX = ATEX

Cilindros serie 63 con rosca hembra.



Ø AF Min KF D1Ø T1 Max T2 WH
32 12 M6x1 6,4 16 2,6 26
40 12 M8x1,25 8,4 16 3,3 30
50 16 M10x1,5 10,5 21 4,7 37
63 16 M10x1,5 10,5 21 4,7 37
80 20 M12x1,75 13 26,5 6,1 46
100 20 M12x1,75 13 26,5 6,1 54
125 32 M16x2 17 40 8 65


We think you are in United States.
Update your location?