Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN - Versión multipolar
H | 5 | M | 03A | 2Q4AZ2A | 2B8M4C | A | - | 15R | - | 4BQH4CX3D | - | 3M2L3M2BC | - | DS | R |
H | ISLA MODULAR | ||
5 |
VÁLVULA C = modelo VC |
||
M |
TAMAÑO 2 = 16 mm |
||
03A |
CONEXIÓN ELÉCTRICA M = multipolar 25 pines PNP Q = multipolar 44 pines PNP |
||
2Q4AZ2A |
INTERFAZ O = sin interfaz W = WLAN |
||
2B8M4C |
MANDO MANUAL P = pulsador R = pulsar y girar |
||
A |
ALIMENTACIÓN SERVOPILOTO A = interna B = externa |
||
15R |
CONECTOR 0 = sin conector CONECTOR R CON CABLE 03R = 3 mt 05R = 5 mt 10R = 10 mt 15R = 15 mt 20R = 20 mt 25R = 25 mt |
||
4BQH4CX3D |
SUBBASE Métrico: B = cartucho tubo C = cartucho tubo D = cartucho tubo SUBBASE DIAFRAGMA Q = diafragma en los canales 1, 3, 5 R = diafragma en el canal 1 S = diafragma en los canales 3 y 5 CON DIAFRAGMA Y ALIMENTACIÓN EXTERNA DEL SERVOPILOTO QT = diafragma en los canales 1, 3, 5; 12/14 externo RT = diafragma en el canal 1; 12/14 externo ST = diafragma en los canales 3, 5; 12/14 externo CON DIAFRAGMA Y SILENCIADOR INTEGRADO QH = diafragma en los canales 1, 3, 5 RH = diafragma en el canal 1 SH = diafragma en los canales 3, 5 SUBBASE PARA FLUJO ADICIONAL X = alimentación (1) y escapes (3, 5) XH = alimentación (1) y escapes (3, 5) con silenciador integrado SUBBASE DE INTERFAZ PARA FLUJO ADICIONAL CON ALIMENTACIÓN EXTERNA DE SERVOPILOTO XT = alimentación adicional (1) y escapes (3, 5) PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO K = separación de suministro eléctrico - suministro (1) y escapes (3, 5) |
Pulgadas: L = cartucho tubo Ø1/4” C = cartucho tubo Ø5/16” P = cartucho tubo Ø3/8” J = subbase (D5) patra control del servo piloto mediante electroválvula (E;F) * |
|
3M2L3M2BC |
VÁLVULAS M = 5/2 monoestable B = 5/2 biestable C = 2x3/2 NC A = 2x3/2 NO G = 1x3/2 NC + 1x3/2 NO V = 5/3 CC K = 5/3 CO N = 5/3 CP L = posición libre W = posición sin válvula |
E = 3/2 NC para control interno del servo piloto (línea 1) ** F = 3/2 NC para control externo del servo piloto ** D = 2x2/2 NC H = 2x2/2 NO R = 1x2/2 NC + 1x2/2 NO |
|
DS |
PLACAS TERMINALES Dimensiones del tubo para orificios 1, 3, 5 Métrico: Pulgadas: D = cartucho tubo Ø10 E = cartucho tubo Ø12 F = cartucho tubo Ø14 |
DS = cartucho tubo Ø10 y silenciador externo (2939-10) ES = cartucho tubo Ø12 y silenciador externo (2939-12) |
Pulgadas: P = cartucho tubo Ø3/8” R = cartucho tubo Ø1/2” |
R |
TIPO DE FIJACIÓN = directa R = carril DIN |
* = La subbase está equipada con un cartucho Ø4 (Ø5/32”).
** = Electroválvula para subbase modelo J.
La elección del cartucho realizada en la sección Placas terminales también es válida para el diafragma y las bases adicionales. Los modelos QT, RT, ST, XT tienen un tubo de cartucho 12/14 Ø4 (Ø5/32”).
** = Electroválvula para subbase modelo J.
La elección del cartucho realizada en la sección Placas terminales también es válida para el diafragma y las bases adicionales. Los modelos QT, RT, ST, XT tienen un tubo de cartucho 12/14 Ø4 (Ø5/32”).
1-9/9 resultados
1-7/7 resultados