text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D4-VB

Serie D4-VB
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
DC B 1 0 - 12
DC SERIE
B PLACA BASE
B = Para válvulas tipo VB
1 TAMAÑO
1 = TAMAÑO 10,5
2 = 16 mm
4 = TAMAÑO 25
0 SERVOPILOTO
0 = Kit incluido para servopiloto interno/externo
12 N° DE POSICIONES
2
3
4
...

16
17 (no D4)
18 (no D4)
19 (no D4)
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE PLACA BASE CON VÁLVULAS Y ACCESORIOS
DC B 1 E R A - MBMXCVB - 3BX2AB - CSL - R
DC SERIE
B PLACAS BASE CON VÁLVULAS
B = Para válvula de tipo VB
1 TAMAÑO
1 = 10,5
2 = 16
4 = 25
E ACTUACIÓN
E = Eléctrica (sólo para D1 y D2)
3 = Eléctrica con solenoide
15 mm (solo para D2 y D4)
C = Eléctrica con conector M8 (solo para D1 y D2)
R TIPO DE MANDO MANUAL
P = pulsador (sólo para D1)
R = pulsar y girar
A SERVOPILOTO
A = interno
B = externo
MBMXCVB TIPO DE VÁLVULA / ELECTROVÁLVULA
M (MZ) = 5/2 Monoestable
B (BZ) = 5/2 Biestable
C (CZ) = 2 x 3/2 NC
A (AZ) = 2 x 3/2 NO
G (GZ) = 2 x 3/2 (NC + NO)
V (VZ) = 5/3 CC
K (KZ) = 5/3 CO
N (NZ) = 5/3 CP
L = Posición libre
X = Alimentación y escape adicionales
Y = Alimentación y escape con silenciador adicionales
3BX2AB CONEXIONES EN POSICIONES DE VÁLVULAS (SALIDA 2 Y 4 EN PLACA BASE)
T = roscas
A = Ø4 (D1) - racores 6512 4-M7-M
B = Ø6 (D1) - racores 6512 6-M7-M
D = Ø10 (D4) - racores S6510 10-3/8
E = Ø12 (D4) - racores S6510 12-3/8
F = Ø14 (D4) - racores S6510 14-3/8
G = Ø16 (D4) - racores S6510 16-3/8
G = Ø16 (D4) - racores S6510 16-3/8
L = Posición libre (código D1AVA-L)
X = ver D1AVB-X y D4AVA-X
Y = ver D1AVB-Y y D4AVA-Y
CSL CONEXIONES DE LA PLACA BASE
T = roscas
C = racores Ø 8 (D1), 6512 8-1/8-M
CS = racores Ø 8 (D1), 6512 8-1/8-M - silenciador 2931 1/8
D = racores Ø 10 (D4), S6510 10-1/2
DS = racores Ø 10 (D4), S6510 10-1/2 - silenciador 2931 1/2
E = racores Ø 12 (D4), S6510 12-1/2
ES = Racores Ø 12 (D4), S6510 12-1/2 - silenciador 2931 1/2
F = racores Ø 14 (D4), S6510 14-1/2
FS = racores Ø 14 (D4), S6510 14-1/2 - silenciador 2931 1/2
G = racores Ø 16 (D4), S6510 16-1/2
GS = racores Ø 16 (D4), S6510 16-1/2 - silenciador 2931 1/2

LADO DE CONEXIÓN = ambos
L = izquierda (derecha cerrada - no para placa base conexión T)
R = derecha (izquierda cerrada - no para placa base conexión T)

Accesorios de servopiloto:
Ø6 (D1) 6512 6–M7-M; (D2) S6510 6–1/8; Ø8 (D4) S6510 8 –1/8
(suministrado sólo en caso de alimentación servopiloto B, pero no en caso de configuración de conexiones Manifold T)


(D1) 6512 8-1/8-M
(D1) 6512 8-1/8-M + 2921 1/8
(D2) S6510 10-3/8
(D2) S6510 10-3/8 + 2921 3/8
(D2) S6510 12-3/8
(D2) S6510 12-3/8 + 2921 3/8
(D2) S6510 14-3/8
(D2) S6510 14-3/8 + 2921 3/8
(D4) S6510 16-1/2
(D4) S6510 16-1/2 + 2921 1/2


(D2) S6510 8-3/8
(D2) S6510 8-3/8 + 2921 3/8
(D4) S6510 10-1/2
(D4) S6510 10-1/2 + 2921 1/2
(D4) S6510 12-1/2
(D4) S6510 12-1/2 + 2921 1/2
(D4) S6510 14-1/2
(D4) S6510 14-1/2 + 2921 1/2
R FIJACIÓN
= Directa
R = orificio para carril DIN
La VERSIÓN 3 a través del conector con puente rectificador se puede utilizar
para aplicaciones de CA (ver los conectores al final de la sección)
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
D 1 E VB - B P
D SERIE
1 TAMAÑO
1 = 10,5 mm
2 = 16 mm
4 = 25 mm
E ACTUACIÓN
E = eléctrica (sólo para D1)
3 = eléctrica 15 mm (solo para D4)
C = eléctrica con conexión M8 (sólo para D1)
VB COMPONENTE
VB = Válvula con cuerpo para subbase
B TIPO DE VÁLVULA SOLENOIDE
M = 5/2 Monoestable
B = 5/2 Biestable
C = 2 x 3/2 NC
A = 2 x 3/2 NO
G = 2 x 3/2 (NC+NO)
N = 5/3 CP
V = 5/3 CC
K = 5/3 CO
P TIPO DE MANDO MANUAL
P = pulsador (no para D4)
R = pulsar y girar
VERSIÓN 3 mediante conector con puente rectificador 125- 571-3 se puede utilizar para aplicaciones de CA (ver los conectores al final de la sección)

Placa base con electroválvulas, salidas en la subbase - tamaño 25



Mod. A B C
DCB43R.-. 51.7 150 27


1-16/18  resultados
We think you are in United States.
Update your location?