Mikroregler für den Einsatz mit Wasser und Fluiden
Serie M
Anschlüsse G1/8", G1/4"
Leitungseinbau, Schalttafeleinbau
Leitungseinbau, Schalttafeleinbau
Die Regler der Serie M sind mit den Anschlüssen G1/8" und G1/4" verfügbar. Der Regler ist ein Membranregler und in den Ausführungen mit bzw. ohne Sekundärentlüftung, mit Feinregulierung oder auch mit Schnellentlüftung auf der Sekundärseite (Mod. VS) lieferbar.
Die Ausführung VS wird verwendet, wenn der Regler sich zwischen Ventil und Verbraucher befindet.
Die Ausführung VS wird verwendet, wenn der Regler sich zwischen Ventil und Verbraucher befindet.
Series
Accessories
Mikroregler 1/4" - M004-R00
Mikroregler 1/4" 0-4 bar - M004-R10
Mikroregler 1/4" o.sek. 0-bar - M004-R11
Mikroregler 1/8" - M008-R00
Mikroregler 1/8" 0-4 bar - M008-R10
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Membranregler |
Werkstoffe | Körper - Messing unvernickelt Feder: Edelstahl Dichtungen: NBR mit Membran EPDM (nur Version H) |
Anschlüsse | G1/8" - G1/4" |
Gewicht | 0,235 kg |
Manometeranschluss | G1/8" |
Befestigungsart | Leitungseinbau, Schalttafeleinbau (beliebig) |
Betriebstemperatur | -5°C ÷ 50°C (mit Taupunkt des Mediums 2°C unterhalb des Wertes der minimalen Betriebstemperatur) |
Eingangsdruck | 0 ÷ 16 bar |
Ausgangsdruck | 0.5 ÷ 10 bar (standard) 0 ÷ 2 bar 0 ÷ 4 bar 0.5 ÷ 7 bar |
Durchfluss | Luft: Qn 480 (Nl/min) Wasser: Kv 0.42 (N3h) |
Sekundärentlüftung | Mit Relieving (Standard) ohne Relieving |
Medium | Druckluft |
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
Modellbezeichnung
M | 0 | 04 | R | T | 0 | 2 | VS |
M | SERIE | |
0 | GRÖSSE | |
04 |
ANSCHLUSS 08 = G1/8” 04 = G1/4” |
|
R | REGLER | |
T |
BETRIEBSDRUCK 0 = 0,5 ÷ 10 (Standard) 1 = 0 ÷ 4 2 = 0 ÷ 2 7 = 0,5 ÷ 7 T = voreingestellt * B = festeingestellt * |
|
0 |
BAUART 0 = Sekundärentlüftung 1 = ohne Sekundärentlüftung 5 = kontinuierlicher Luftverbrauch an der Sekundärentlüftung |
|
2 |
MANOMETER** = ohne Manometer (Standard) 1 = mit Manometer 0-2.5 bei Betriebsdruck 0 ÷ 2 bar 2 = mit Manometer 0-6 bei Betriebsdruck 0 ÷ 4 bar 3 = mit Manometer 0-10 bei Betriebsdruck 0,5 ÷ 7 bar 4 = mit Manometer 0-12 bei Betriebsdrucke 0,5 ÷ 10 bar |
** Die Manometer werden unmontiert geliefert. Manometer Mod. M043-P.. |
VS |
REGELART = ohne Schnellentlüftung (Standard) VS = mit Schnellentlüftung auf der Sekundärseite |
|
*BEI VOREINGESTELLTEN UND FESTGESTELLTEN REGLERN "■" EINGANGSDRUCK UND "●" AUSGANGSDRUCK ERGÄNZEN ■ = Eingangsdruck ● = Ausgangsdruck / festeingestellt oder max. Druck für voreingestellt Bestellbeispiel voreingestellter Regler Eingang 6.3 bar, Ausgang 4.5 bar: M04-RT0-6.3-4.5 |