text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie SWCN

Serie SWCN

Hohe Präzision, einfache Installation,
mit digitaler Anzeige, kompakte Würfelform
Anwendungshinweise: 
- Universeller elektronischer Vakuum-/Druckschalter als Sicherheitskomponente, zur Optimierung von Taktzeiten oder als Energiesparmaßnahme
- Kompakt und platzsparend
- Beliebige Einbaulage

Elektrischer Anschluss:
- Das Gerät ist bereits mit 2 m Kabel oder M8-Stecker verfügbar
- Das Zubehör muss separat bestellt werden. Die Codes hierzu finden Sie am Ende dieses Abschnitts.
 
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Elektronisch, Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
Anschluss G1/8" Außengewinde, Innengewinde M5
Anzeige 3 digitale Anzeigen und Tastatur, um die eingestellten Werte zu regulieren
LED Integrierte Funktions-LED für die Anzeige des Schaltzustandes
Elektrischer Anschluss Elektroanschluss mit Steckerbuchse M8, Kabel 4-polig, 2 m
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
SWCN V01 P3 2
SWCN SERIE
V01 MESSBEREICH
V01 = -1 bis 1 bar
P10 = 0 bis 10 bar
P3 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
2 = Kabel 2 m
M = Stecker M8, 4-polig
2 TYPEN DER ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE
P3 = 2 Ausgänge PNP + 1 Ausgang analog 1-5V DC (Version nur mit Kabel 5-polig)
P4 = 2 Ausgänge PNP
We think you are in United States.
Update your location?