text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie SWCN

Serie SWCN

1 = braun (+)
2 = weiß (OUT 2)
3 = blau (-)
4 = schwarz (OUT 1)
Ausgang analog = orange
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
SWCN V01 P3 2
SWCN SERIE
V01 MESSBEREICH
V01 = -1 bis 1 bar
P10 = 0 bis 10 bar
P3 ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
2 = Kabel 2 m
M = Stecker M8, 4-polig
2 TYPEN DER ELEKTRISCHEN ANSCHLÜSSE
P3 = 2 Ausgänge PNP + 1 Ausgang analog 1-5V DC (Version nur mit Kabel 5-polig)
P4 = 2 Ausgänge PNP

Vakuum-/Druckschalter



Mod.
SWCN-V01-P3-2
SWCN-V01-P4-2
SWCN-V01-P4-M
SWCN-P10-P3-2
SWCN-P10-P4-2
SWCN-P10-P4-M


We think you are in United States.
Update your location?