Core products
Core products
Name der Serie
5E
5V
Max. force [N]
Max. speed [m/s]
Maximaler Hub [mm]
Größe
50
65
80
Wiederholgenauigkeit
±0.02 mm
±0.05 mm
Übertragungsart
Ball screw
Belt
Spindelsteigung [mm/rev]
5
10
16
100
150
180
200
240
Linearführungen
Double ball bearing guide
Single ball bearing guide
IP Schutzklasse
IP20
IP40
3 Produkte gefunden
Linearantriebe
Serie 5ES...TBL
Neu
Linearantriebe
Serie 5ES...BS
Linearantriebe vertikal
Serie 5V