Linearantriebe vertikal
Serie 5V
Baugrößen: 50, 65, 80 mm
Versionen: Standardachse, verstärkte Achse
Versionen: Standardachse, verstärkte Achse
Diese Achsen sind für Applikationen geeignet, die eine vertikale Bewegung erfordern, wie Pick & Place, Dosierungen, Beladen/Abladen von Maschinen (Kunststoffspritzen, Montage, mechanische Bearbeitung) oder Palettierung. In drei Durchmessern verfügbar, kann diese Serie als vertikale Achse eines x-y-z Portal- oder freitragenden Ausleger-Systems verwendet werden. Lange Hübe können in kurzer Zeit erreicht werden, um die Zykluszeiten der Maschine zu optimieren.
Bei den Linearachsen Serie 5V handelt es sich um mechanische Linearantriebe mit Zahnriemen. Diese sind dank eines Systems mit Umlenkrollen in Omega-Anordnung in der Lage, den Energieaufwand zu reduzieren. Die Verwendung einer oder mehrerer Kugelumlaufführungen und eines selbsttragenden Profils mit quadratischem Querschnitt ermöglicht eine hohe Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber dynamischen Belastungen.
Bei den Linearachsen Serie 5V handelt es sich um mechanische Linearantriebe mit Zahnriemen. Diese sind dank eines Systems mit Umlenkrollen in Omega-Anordnung in der Lage, den Energieaufwand zu reduzieren. Die Verwendung einer oder mehrerer Kugelumlaufführungen und eines selbsttragenden Profils mit quadratischem Querschnitt ermöglicht eine hohe Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber dynamischen Belastungen.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Linearantrieb mit Zahnriemen |
Konstruktion | Offenes AL-Profil mit Edelstahl-Dichtband |
Funktion | Antrieb zur Positionierung |
Baugrößen | 50, 65, 80 mm |
Hub | Max 1500 mm |
Führung | Integriert, Kugelumlaufführung |
Befestigungsart | Befestigungsnuten, Befestigungselemente |
Motoranbau | Beidseitig |
Betriebstemperatur | -10°C ÷ +50°C |
Lagertemperatur | -20°C ÷ +80°C |
Schutzart | IP 20 |
Schmierung | Integrierte Anschlüsse zur Nachschmierung |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,05 mm |
Einschaltdauer | 100 % |
Positionsabfrage | Schaltelemente Mod. CSH und CST mittels Zubehör Mod. SMS |
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
MODELLBEZEICHNUNG
5V | S | 050 | TBL | 0200 | A | S | 1 |
5V | SERIE |
S |
PROFIL S = Aluminium-Vierkant-Profil |
050 |
BAUGRÖSSE 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
TBL |
BAUART TBL = Zahnriemen-Antrieb |
0200 |
HUB [C] 0050 ÷ 1500 mm |
A |
VERSION A = Standard H = verstärkte Achse (nur für Baugröße 65 und 80 mm) |
S |
PROFIL S = Aluminium-Vierkant-Profil |
1 |
ANZAHL SCHLITTEN 1 = 1 Schlitten |
ENDPLATTEN-TYP = Standard SA = mit integriertem Stoßdämpfer |
1-9/9 Ergebnisse