MODELLBEZEICHNUNG GETRIEBE
GB | 040 | 03 | D | 0100 |
GB | SERIE |
040 |
GRÖSSE: 040 = Ø40 060 = Ø60 080 = Ø80 120 = Ø120 |
03 |
UNTERSETZUNGSVERHALTNIS: 03 i = 3 05 i = 5 07 i = 7 10 i = 10 |
D |
TYP: D = gerade A = eckig |
0100 |
VORBEREITUNG DES MOTORS: 0100 = Bürstenlos 100 W (nur Größe 040) 0400 = Bürstenlos 400 W (nur Größe 060) 0750 = Bürstenlos 750 W (nur Größe 080) 1000 = Bürstenlos 1000 W (nur Größe 120) 0024 = Nema 24 |
Planetengetriebe Axial
Mod. | SPIEL | ØDSh7 | LS | ØDCh7 | LC | ØCC | TC | EA | EB | ØDG | ØDM | ØCM | TM | Gewicht (kg) |
GB-040-03-D-0100 | <15' | 10 | 26 | 26 | 2 | 34 | M4x6 | 67,5 | 40 | 40 | 8 | 45 | M3x8 | 0,35 |
GB-040-03-D-0024 | <15' | 10 | 26 | 26 | 2 | 34 | M4x6 | 67,5 | 60 | 40 | 8 | 66,7 | M4x10 | 0,35 |
GB-060-03-D-0400 | <10' | 14 | 35 | 40 | 3 | 52 | M5x8 | 78 | 60 | 60 | 14 | 70 | M5x12 | 0,9 |
GB-060-03-D-0024 | <10' | 14 | 35 | 40 | 3 | 52 | M5x8 | 71 | 60 | 60 | 8 | 66,7 | M4x10 | 0,9 |
GB-080-03-D-0750 | <7' | 20 | 40 | 60 | 3 | 70 | M6x10 | 103,5 | 80 | 80 | 19 | 90 | M6x15 | 2,1 |
GB-080-03-D-0024 | <7' | 20 | 40 | 60 | 3 | 70 | M6x10 | 93,5 | 80 | 80 | 8 | 66,7 | M4x10 | 2,1 |
GB-120-03-D-1000 | <7' | 25 | 55 | 80 | 4 | 100 | M10x16 | 136,5 | 130 | 130 | 24 | 145 | M8x18 | 6 |
Mod. | Nennausgangsdrehmoment (Nm) (A) | Max Ausgangsdrehmoment (Nm)(A)(B) | Notausgangsdrehmoment (Nm)(C) | Max input speed (RPM) | J (Kgcm²) |
GB-040-03-D-0100 | 11 | 17,5 | 22,5 | 18000 | 0,027 |
GB-040-05-D-0100 | 14 | 22 | 36 | 18000 | 0,019 |
GB-040-07-D-0100 | 8,5 | 13,5 | 26 | 18000 | 0,015 |
GB-040-10-D-0100 | 5 | 8 | 27 | 18000 | 0,014 |
GB-040-03-D-0024 | 11 | 17,5 | 22,5 | 18000 | 0,027 |
GB-040-05-D-0024 | 14 | 22 | 36 | 18000 | 0,019 |
GB-040-07-D-0024 | 8,5 | 13,5 | 26 | 18000 | 0,015 |
GB-040-10-D-0024 | 5 | 8 | 27 | 18000 | 0,014 |
GB-060-03-D-0400 | 28 | 45 | 66 | 13000 | 0,128 |
GB-060-05-D-0400 | 40 | 64 | 80 | 13000 | 0,08 |
GB-060-07-D-0400 | 25 | 40 | 80 | 13000 | 0,069 |
GB-060-10-D-0400 | 15 | 24 | 80 | 13000 | 0,065 |
GB-060-03-D-0024 | 28 | 45 | 66 | 13000 | 0,128 |
GB-060-05-D-0024 | 40 | 64 | 80 | 13000 | 0,08 |
GB-060-07-D-0024 | 25 | 40 | 80 | 13000 | 0,069 |
GB-060-10-D-0024 | 15 | 24 | 80 | 13000 | 0,065 |
GB-080-03-D-0750 | 85 | 136 | 180 | 7000 | 0,654 |
GB-080-05-D-0750 | 110 | 176 | 220 | 7000 | 1,633 |
GB-080-07-D-0750 | 65 | 104 | 175 | 7000 | 0,423 |
GB-080-10-D-0750 | 38 | 61 | 200 | 7000 | 0,359 |
GB-080-03-D-0024 | 85 | 136 | 180 | 7000 | 0,654 |
GB-080-05-D-0024 | 110 | 176 | 220 | 7000 | 0,423 |
GB-080-07-D-0024 | 65 | 104 | 178 | 7000 | 0,379 |
GB-080-10-D-0024 | 38 | 61 | 200 | 7000 | 0,359 |
GB-120-03-D-1000 | 115 | 184 | 390 | 6500 | 2,361 |
GB-120-05-D-1000 | 195 | 312 | 500 | 6500 | 1,633 |
GB-120-07-D-1000 | 135 | 216 | 340 | 6500 | 1,463 |
GB-120-10-D-1000 | 95 | 152 | 480 | 6500 | 1,378 |
(B) Bezogen auf 30.000 Umdrehungen der Abtriebswelle, unter idealen Montage- und Betriebsbedingungen; siehe Abschnitt „So berechnen Sie die Lebensdauer des Getriebes anhand des aufgebrachten Drehmoments“. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an service@camozzi.com
(C) Maximal 1000 Mal zulässig, unter idealen Montage- und Betriebsbedingungen. Für weitere Details wenden Sie sich bitte an service@camozzi.com