text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie GB

Serie GB

Baugrößen: ø 40, 60, 80, 120 mm
Die Planetengetriebe der Serie GB ermöglichen Geschwindigkeitsreduktion und erhöhtes Drehmoment. Sie eignen sich für den Einsatz mit den Linearantrieben Serie 5E, den Linearantrieben vertikal Serie 5V und den Elektrozylindern der Serie 6E.

Es sind 4 Baugrößen mit 4 verschiedenen Übersetzungsverhältnissen verfügbar, mit axialem oder rechtwinkligem Anbau. Alle Getriebe verfügen über Verbindungsflansche zu den Motoren MTB und MTS.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
MODELLBEZEICHNUNG GETRIEBE
GB 040 03 D 0100
GB SERIE
040 GRÖSSE:
040 = Ø40
060 = Ø60
080 = Ø80
120 = Ø120
03 UNTERSETZUNGSVERHALTNIS:
03 i = 3
05 i = 5
07 i = 7
10 i = 10
D TYP:
D = gerade
A = eckig
0100 VORBEREITUNG DES MOTORS:
0100 = Bürstenlos 100 W (nur Größe 040)
0400 = Bürstenlos 400 W (nur Größe 060)
0750 = Bürstenlos 750 W (nur Größe 080)
1000 = Bürstenlos 1000 W (nur Größe 120)
0024 = Nema 24
We think you are in United States.
Update your location?