MODELLBEZEICHNUNG GETRIEBE
GB | 040 | 03 | D | 0100 |
GB | SERIE |
040 |
GRÖSSE: 040 = Ø40 060 = Ø60 080 = Ø80 120 = Ø120 |
03 |
UNTERSETZUNGSVERHALTNIS: 03 i = 3 05 i = 5 07 i = 7 10 i = 10 |
D |
TYP: D = gerade A = eckig |
0100 |
VORBEREITUNG DES MOTORS: 0100 = Bürstenlos 100 W (nur Größe 040) 0400 = Bürstenlos 400 W (nur Größe 060) 0750 = Bürstenlos 750 W (nur Größe 080) 1000 = Bürstenlos 1000 W (nur Größe 120) 0024 = Nema 24 |
Planetengetriebe Rechtwinklig
Mod. | SPIEL | ØDSh7 | LS | ØDCh7 | LC | ØCC | TC | EA | EB | EC | ØDG | ØDM | ØCM | TM | Gewicht (kg) |
GB-040-03-A-0100 | <21' | 10 | 26 | 26 | 2 | 34 | M4x6 | 84 | 40 | 67 | 40 | 8 | 45 | M3x7 | 0,51 |
GB-040-03-A-0024 | <21' | 10 | 26 | 26 | 2 | 34 | M4x6 | 84 | 60 | 63 | 40 | 8 | 66,7 | M4x7 | 0,51 |
GB-060-03-A-0400 | <16' | 14 | 35 | 40 | 3 | 52 | M5x8 | 112 | 60 | 92,5 | 60 | 14 | 70 | M5x12 | 1,7 |
GB-060-03-A-0024 | <16' | 14 | 35 | 40 | 3 | 52 | M5x8 | 71 | 60 | 85,5 | 60 | 8 | 66,7 | M4x10 | 1,7 |
GB-080-03-A-0750 | <13' | 20 | 40 | 60 | 3 | 70 | M6x10 | 144 | 80 | 119,5 | 80 | 19 | 90 | M6x15 | 4,4 |
GB-080-03-A-0024 | <13' | 20 | 40 | 60 | 3 | 70 | M6x10 | 144 | 80 | 109,5 | 80 | 8 | 66,7 | M4x10 | 4,4 |
GB-120-03-A-1000 | <11' | 25 | 55 | 80 | 4 | 100 | M10x16 | 194,5 | 130 | 160,5 | 130 | 24 | 145 | M8x18 | 12 |
Mod. | Nennausgangsdrehmoment (Nm) (A) | Max Ausgangsdrehmoment (Nm)(A)(B) | Notausgangsdrehmoment (Nm)(C) | Max input speed (RPM) | J (Kgcm²) |
GB-040-03-A-0100 | 4,5 | 7 | 22,5 | 18000 | 0,049 |
GB-040-05-A-0100 | 7,5 | 12 | 35 | 18000 | 0,035 |
GB-040-07-A-0100 | 8,5 | 13,5 | 26 | 18000 | 0,033 |
GB-040-10-A-0100 | 5 | 8 | 25 | 18000 | 0,032 |
GB-040-03-A-0024 | 4,5 | 7 | 22,5 | 18000 | 0,049 |
GB-040-05-A-0024 | 7,5 | 12 | 35 | 18000 | 0,035 |
GB-040-07-A-0024 | 8,5 | 13,5 | 26 | 18000 | 0,033 |
GB-040-10-A-0024 | 5 | 8 | 25 | 18000 | 0,032 |
GB-060-03-A-0400 | 14 | 22 | 66 | 13000 | 0,357 |
GB-060-05-A-0400 | 24 | 38 | 80 | 13000 | 0,236 |
GB-060-07-A-0400 | 25 | 40 | 80 | 13000 | 0,225 |
GB-060-10-A-0400 | 15 | 24 | 70 | 13000 | 0,221 |
GB-060-03-A-0024 | 14 | 22 | 66 | 13000 | 0,357 |
GB-060-05-A-0024 | 24 | 38 | 80 | 13000 | 0,236 |
GB-060-07-A-0024 | 25 | 40 | 80 | 13000 | 0,225 |
GB-060-10-A-0024 | 15 | 24 | 70 | 13000 | 0,221 |
GB-080-03-A-0750 | 40 | 64 | 180 | 7000 | 1,273 |
GB-080-05-A-0750 | 67 | 107 | 220 | 7000 | 0,973 |
GB-080-07-A-0750 | 65 | 104 | 178 | 7000 | 0,929 |
GB-080-10-A-0750 | 38 | 61 | 170 | 7000 | 0,91 |
GB-080-03-A-0024 | 40 | 64 | 180 | 7000 | 1,273 |
GB-080-05-A-0024 | 67 | 107 | 220 | 7000 | 0,973 |
GB-080-07-A-0024 | 65 | 104 | 178 | 7000 | 0,929 |
GB-080-10-A-0024 | 38 | 61 | 170 | 7000 | 0,91 |
GB-120-03-A-1000 | 80 | 128 | 360 | 6500 | 2,846 |
GB-120-05-A-1000 | 130 | 208 | 500 | 6500 | 2,074 |
GB-120-07-A-1000 | 120 | 216 | 340 | 6500 | 1,905 |
GB-120-10-A-1000 | 95 | 152 | 430 | 6500 | 1,82 |
(B) Bezogen auf 30.000 Umdrehungen der Abtriebswelle unter idealen Montage- und Betriebsbedingungen; siehe Abschnitt „So berechnen Sie die Lebensdauer des Getriebes anhand des aufgebrachten Drehmoments“. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an service@camozzi.com
(C) Maximal 1000 Mal zulässig, unter idealen Montage- und Betriebsbedingungen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an service@camozzi.com