text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGPT

Serie CGPT

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CGPT - 16 - NC - W EX
CGPT SERIE
16 BAUGRÖSSE
16 = Ø 16 mm
20 = Ø 20 mm
25 = Ø 25 mm
32 = Ø 32 mm
40 = Ø 40 mm
50 = Ø 50 mm
63 = Ø 63 mm
80 = Ø 80 mm
NC FUNKTION
= doppeltwirkend
NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen)
NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen)
PNEUMATIKSYMBOLE
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSIONEN
= standard
W = Hochtemperaturversion (130°C), nicht magnetisch
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen

Greifer - Baugröße 40

LEGENDE ZEICHNUNG:
A = Luftanschluss öffnen
B = Luftanschluss schließen
C = Greifer geschlossen
D = Greifer offen



Mod. Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) Öffnungsweite (mm) Betriebsdruck (bar) Umgebungstemperatur (°C) Wiederholgenauigkeit (mm) Max. Betriebsfrequenz (Hz) Gewicht (kg)
CGPT-40 670 335 720 360 10 2 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 2 0,83
CGPT-40-NC 740 370 504 252 10 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 2 1,2
CGPT-40-NO 430 215 820 410 10 4 ÷ 8 5 ÷ 60 0,02 2 1,1


We think you are in United States.
Update your location?