Parallelgreifer mit T-Führung
Serie CGPT
Einfach-, doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Größe: ø 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
Ein effizientes und genaues System der Lastaufnahme ermöglicht den Greifern der Serie CGPT hohe Schließkräfte bei größtmöglicher Wiederholgenauigkeit.
Das breite Programm ermöglicht für die unterschiedlichsten Aufgaben jeweils die geeignete Lösung. Die Greifer werden mit h8-Zentrierbuchsen geliefert, die am Gehäuse und/oder den Greiferfingern montiert, höchste Austauschsicherheit im Servicefall garantieren.
Das breite Programm ermöglicht für die unterschiedlichsten Aufgaben jeweils die geeignete Lösung. Die Greifer werden mit h8-Zentrierbuchsen geliefert, die am Gehäuse und/oder den Greiferfingern montiert, höchste Austauschsicherheit im Servicefall garantieren.
1-8/8 Ergebnisse
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
Bauart | Parallelgreifer, selbstzentrierend, mit T-Führung |
Funktion | Einfachwirkend (NO, NC), doppeltwirkend |
Baugrößen | Ø16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm |
Kraftübertragung | Über Hebel |
Anschlüsse | M3 (ø 16 mm), M5 (ø 20, 25, 32 mm), G1/8 (ø 40 mm) |
Betriebsdruck | 2 ÷ 8 bar (doppeltwirkend), 4 ÷ 8 bar (einfachwirkend) |
Betriebstemperatur | 5°C ÷ 60°C (Standard); 5°C ÷ 130°C (Hochtemperaturversion) |
Lagertemperatur | -10°C ÷ 80°C |
Max. Betriebsfrequenz | 3 Hz (ø 16, 20, 25, 32 mm), 2 Hz (ø 40, 50, 63, 80 mm) |
Wiederholgenauigkeit | 0.02 mm |
Austauschgenauigkeit | 0.1 mm |
Medium | Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nicht zu unterbrechen. |
Schmierung | 10 Mio. Schaltspiele Gleitzonen nachfetten mit Molykote DX |
Schutzart | IP 40 |
Kompatibilität | ROHS |
Zertifizierung | ATEX (II 2GD c IIC 120°C(T4)-20°C≤Ta≤80) |
Werkstoffe | Frei von PTFE, Silikon und Kupfer |
Hinweis: Zur Vermeidung unkontrollierter Bewegungsabläufe die Pneumatiksteuerung schrittweise mit Druck beaufschlagen.
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
CGPT | - | 16 | - | NC | - | W | EX |
CGPT | SERIE | |
16 |
BAUGRÖSSE 16 = Ø 16 mm 20 = Ø 20 mm 25 = Ø 25 mm 32 = Ø 32 mm 40 = Ø 40 mm 50 = Ø 50 mm 63 = Ø 63 mm 80 = Ø 80 mm |
|
NC |
FUNKTION = doppeltwirkend NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen) NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen) |
PNEUMATIKSYMBOLE PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSIONEN = standard W = Hochtemperaturversion (130°C), nicht magnetisch |
|
EX | Bitte EX für ATEX-Version ergänzen |