Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Modellbezeichnung
CGPT | - | 16 | - | NC | - | W | EX |
CGPT | SERIE | |
16 |
BAUGRÖSSE 16 = Ø 16 mm 20 = Ø 20 mm 25 = Ø 25 mm 32 = Ø 32 mm 40 = Ø 40 mm 50 = Ø 50 mm 63 = Ø 63 mm 80 = Ø 80 mm |
|
NC |
FUNKTION = doppeltwirkend NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen) NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen) |
PNEUMATIKSYMBOLE PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSIONEN = standard W = Hochtemperaturversion (130°C), nicht magnetisch |
|
EX | Bitte EX für ATEX-Version ergänzen |
Mod. | Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) | Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) | Öffnungsweite (mm) | Betriebsdruck (bar) | Umgebungstemperatur (°C) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Max. Betriebsfrequenz (Hz) | Gewicht (kg) |
CGPT-80 | 2818 | 1409 | 3168 | 1584 | 25 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 1 | 5,16 |
CGPT-80-NC | 3698 | 1849 | 2052 | 1026 | 25 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 1 | 6,89 |
CGPT-80-NO | 1756 | 878 | 4006 | 2003 | 25 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | 0,02 | 1 | 6,66 |