text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie CGZT

Serie CGZT

Einfachwirkend NC-, NO-Funktion, doppeltwirkend, Magnetversion, selbstzentrierend
Größe: ø 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160 mm
Die neuen Pneumatikgreifer der Serie CGZT zeichnen sich durch eine sehr präzise Kraftübertragung und einen hohen Wirkungsgrad aus bei hohen Schließkräften, Kompaktheit, geringstem Gewicht und hoher Wiederholgenauigkeit.

Die Serie ist in 7 verschiedenen Durchmessern (40, 50, 64, 80, 100, 125 und 160 mm) und 3 verschiedenen Ausführungen (doppeltwirkend, einfachwirkend NO- und NC-Funktion) verfügbar und bietet für jede Greifaufgabe die geeignete Lösung.
Eine Version zum Greifen von Blechen (Niederhalter) ist ebenfalls verfügbar. Diese Serie ist besonders für den Einsatz mit modernsten kollaborativen Robotern und Gantry-Systemen wie Pick & Place, Materialfluss und Be-/Entladen bei Werkzeugmaschinen geeignet.

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

Bauart Dreifingergreifer, selbstzentrierend, mit T-Führung
Funktion Einfachwirkend (NO, NC), doppeltwirkend
Baugrößen 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160 mm
Kraftübertragung Kniehebel
Anschlüsse M3 (40), M5 (50, 64, 80), G1/8 (100, 125, 160)
Betriebsdruck 2 ÷ 8 bar (doppeltwirkend), 4 ÷ 8 bar (einfachwirkend)
Betriebstemperatur 5°C ÷ 60°C (Standard); 5°C ÷ 130°C (Hochtemperaturversion)
Lagertemperatur -10°C ÷ 80°C
Max. Betriebsfrequenz 5 Hz (Ø 40, 50, 64 mm), 3 Hz (80 mm), 2 Hz (Ø 100, 125 mm), 1 Hz (160 mm)
Wiederholgenauigkeit ≤ 0.02 mm
Austauschgenauigkeit 0.1 mm
Medium Gefilterte Druckluft Klasse 7.4.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir Öl gemäß ISO VG 32 und die Schmierung nicht zu unterbrechen.
Schmierung > 10 Mio Schaltspiele Gleitzonen nachfetten mit Molykote DX
Schutzart IP40
Kompatibilität ROHS
Zertifizierung ATEX (II2G Ex h IIC T4 Gb II2D Ex h IIIC T120° Db -20°C≤Ta≤70°C).
Werkstoffe Frei von PTFE, Silikon und Kupfer

Hinweis: Zur Vermeidung unkontrollierter Bewegungsabläufe die Pneumatiksteuerung schrittweise mit Druck beaufschlagen.

Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
CGZT - 050 - NC - W EX
CGZT SERIE
050 BAUGRÖSSE
040 = Ø25
050 = Ø33
064 = Ø43
080 = Ø54
100 = Ø76
125 = Ø96
160 = Ø125
NC FUNKTION:
= doppeltwirkend
NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen)
NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen)
PNEUMATIKSYMBOLE
PNZ1
PNZ3
PNZ2
W VERSION:
= Standard
W = Hochtemperaturversion (130°C), nicht magnetisch
EX Bitte EX für ATEX-Version ergänzen
We think you are in United States.
Update your location?