CGZT | - | 050 | - | NC | - | W | EX |
CGZT | SERIE | |
050 |
BAUGRÖSSE 040 = Ø25 050 = Ø33 064 = Ø43 080 = Ø54 100 = Ø76 125 = Ø96 160 = Ø125 |
|
NC |
FUNKTION: = doppeltwirkend NO = einfachwirkend (Greifer drucklos offen) NC = einfachwirkend (Greifer drucklos geschlossen) |
PNEUMATIKSYMBOLE PNZ1 PNZ3 PNZ2 |
W |
VERSION: = Standard W = Hochtemperaturversion (130°C), nicht magnetisch |
|
EX | Bitte EX für ATEX-Version ergänzen |
Mod. | Greifkraft pro Seite schließend bei 6 bar (N) | Gesamtgreifkraft schließend bei 6 bar (N) | Greifkraft pro Seite öffnend bei 6 bar (N) | Gesamtgreifkraft öffnend bei 6 bar (N) | Öffnungsweite (mm) | Betriebsdruck (bar) | Umgebungstemperatur (°C) | Wiederholgenauigkeit (mm) | Öffnungszeit (ms) | Schließzeit (ms) | Gewicht (kg) |
CGZT-050 | 115 | 346 | 130 | 390 | 4 | 2 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 75 | 85 | 0.240 |
CGZT-050-NC | 160 | 480 | 83 | 250 | 4 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 56 | 151 | 0.280 |
CGZT-050-NO | 70 | 210 | 173 | 520 | 4 | 4 ÷ 8 | 5 ÷ 60 | ≤ 0.02 | 137 | 55 | 0.275 |
1-1/1 Ergebnisse