Linearantriebe
Serie 5ES...BS
Die Achsen der Serie 5ES...BS sind mechanische Linearantriebe, bei denen die von einem Motor erzeugte Drehbewegung, in eine lineare Bewegung mittels einer Kugelumlaufspindel umgewandelt wird.
Die Serie 5E besitzt ein spezielles selbsttragendes Vierkantprofil mit einer Kugelumlaufführung, die in den Antrieb integriert ist. Sie bietet außergewöhnliche Steifigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Belastungen. Eine Platte aus rostfreiem Stahl dient zum Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen aus der Umgebung, insbesondere Staub und Schmutz.
Die Achse ist in drei Größen erhältlich, 50, 65 und 80. Sie können in verschiedenen Konfigurationen zu Mehrachssystemen kombiniert werden. Dank des umfangreichen Zubehörs ist die Montage einfach und intuitiv, was die Montage- und Inbetriebnahmezeiten erheblich reduziert. Die mit Kugelumlaufspindel ausgestattete Achse ist besonders geeignet für Anwendungen, die eine hohe Wiederholgenauigkeit und eine hohe Tragfähigkeit erfordern.
Die Achse ist in drei Größen erhältlich, 50, 65 und 80. Sie können in verschiedenen Konfigurationen zu Mehrachssystemen kombiniert werden. Dank des umfangreichen Zubehörs ist die Montage einfach und intuitiv, was die Montage- und Inbetriebnahmezeiten erheblich reduziert. Die mit Kugelumlaufspindel ausgestattete Achse ist besonders geeignet für Anwendungen, die eine hohe Wiederholgenauigkeit und eine hohe Tragfähigkeit erfordern.
Series
Accessories
Electrom. axis s. 5e - 5ES050BS05P0100AS1
Electrom. axis s. 5e - 5ES050BS05P0150AC1
Elek. achse serie 5e - 5ES050BS05P0150AS1
Electrom. axis s. 5e - 5ES050BS05P0160AC1
Electrom. axis s. 5e - 5ES050BS05P0190AS1
Electrom. axis s. 5e - 5ES050BS05P0200AS1
Electrom. axis s. 5e - 5ES050BS05P0200DS1
Electr. axis s. 5e - 5ES050BS05P0250AS1
Electrom. axis s. 5e - 5ES050BS05P0300AS1
Electrom. axis s. 5e - 5ES050BS05P0500AS1
Electrom. axis s. 5e - 5ES050BS05P0540AC1
Electr. axis s. 5e - 5ES050BS05P0600AS1
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | electromechanical axis with recirculating ball screw |
Konstruktion | open profile with protection plate |
Baugrößen | 50, 65, 80 |
Hub | 15 ÷ 1000 mm for size 50; 15 ÷ 1500 mm for size 65; 15 ÷ 2000 mm for size 80; |
Führung | internal, with recirculating ball screw (cage type) |
Befestigungsart | by means of slots on the profile and special clamps |
Motoranbau | in line and parallel |
Betriebstemperatur | -10°C ÷ +50°C |
Lagertemperatur | -20°C ÷ +80°C |
Schutzart | IP 40 |
Schmierung | centralized lubrification by means of internal channels |
Wiederholgenauigkeit | ± 0,02 mm |
Einschaltdauer | 100% |
Positionsabfrage | Series CSH magnetic switches in special slots |
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
MODELLBEZEICHNUNG
5E | S | 050 | BS | 05P | 0200 | A | S | 1 |
5E | SERIES |
S |
PROFILE S = square section |
050 |
SIZE 050 = 50x50 mm 065 = 65x65 mm 080 = 80x80 mm |
BS |
TRANSMISSION BS = recirculating ball screw |
05P |
SCREW PITCH 00P = without spindle (only for D version) 05P = 5 mm 10P = 10 mm 16P = 16 mm (only for size 080) |
0200 |
TOTAL STROKE (TS) See table of mechanical characteristics |
A |
VERSIONS A = standard axis D = support axis (dummy) |
S |
TYPE OF SLIDER S = standard C = short |
1 |
NUMBER OF SLIDERS 1 = 1 slider |
1-16/18 Ergebnisse