text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie HP6000

Serie HP6000

Durchmesser: ø 4 und 6 mm
Anschlüsse: M5, M6x0,75, M6, M8x1, M10x1, M10, M12x1, M14x1, R1/8", R1/4", G1/8", G1/4"
Die Serie HP6000 wurde mit speziellen Spannzangen und O-Ringen für lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit in mobilen und stationären Anwendungen ausgestattet.
 
Die Verschraubungen sind in Verbindung mit Schmierstoffen und Fetten für Arbeitsdrücke von bis zu 150bar zugelassen.
 
Das Standardprogramm ist mit verschiedenen Gewindespezifikationen verfügbar (metrisch, ISO 7 und ISO 228).
Die Rohrschnittstelle kann sowohl mit Kunststoffrohren, sowie unter Beachtung der Camozzi Nut-Geometrie, mit Metallrohren verwendet werden (siehe hierzu Seite 31 & 32).


Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Temperaturbereich -30°C ÷ 80°C (rohr- und druckabhängig)
Betriebsdruck 0 ÷ 150 bar mit Öl und Fett
0,9 ÷ 60 bar mit Druckluft (rohrabhängig)
3 ÷ 150 bar Version VNR
(Für höhere Drücke kontaktieren Sie bitte unsere Techniker)
Durchmesser ø 4 und 6 mm
Gewinde metrisch M5, M6x0,75, M6, M8x1, M10x1, M10, M12x1, M14x1
R konisch ISO 7 (BSPT): R1/8”, R1/4”
G zylindrisch ISO 228 (BSP): G1/8”, G1/4”
Medium Öl und Fett, Druckluft
Werkstoffe Schlauch Öl und Fett: PA 12 HL - PA 12 PHL
Metallrohre mit Nut (Toleranz der PA Rohre gemäß ISO14743)
Druckluft: Polyamid (PA) 6 - 11 - 12, Polyurethan (PU), Polyethylen (PE), Polyester hytrel
Werkstoffe Körper + Zange Messing vernickelt, O-Ring NBR, Gewindedichtung NBR
Version VNR: Körper + Zange Messing vernickelt, Feder und Kugel Edelstahl, O-Ring NBR
We think you are in United States.
Update your location?