3/2-Wegeventile
Serie KN und KN High Flow
Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betätigt
3/2-Wege - NC, NO
3/2-Wege - Universal (UNI)
3/2-Wege - NC, NO
3/2-Wege - Universal (UNI)
Die direktgesteuerten Sitzventile der Serie KN sind auch in der Version mit hohem Durchfluss verfügbar (KN High Flow).
Bedingt durch den geringen Energieverbrauch und die kompakte Bauweise, findet das kleine Wegesitzventil Serie KN und KN High Flow Einsatz in vielen industriellen Bereichen sowie im technisch-wissenschaftlichen Apparatebau.
Bedingt durch den geringen Energieverbrauch und die kompakte Bauweise, findet das kleine Wegesitzventil Serie KN und KN High Flow Einsatz in vielen industriellen Bereichen sowie im technisch-wissenschaftlichen Apparatebau.
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
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN | |
Funktion | 3/2 NC - 3/2 NO - 3/2 UNI |
Funktion | Direktgesteuertes Sitzventil |
Pneumatische Anschlüsse | Grundplatte ISO 15218 |
Nennweite | 0,65 ... 1,1 mm |
Kv-Wert (l/min) | 0,15 ... 0,39 |
Betriebsdruck | 0 ÷ 3 ... 7 bar |
Betriebstemperatur | 0 ÷ 50 °C |
Medium | Gefilterte, ölfreie Druckluft gemäß ISO 8573.1:2010, Klasse [3:4:3], Inertgase |
Schaltzeit | ON <10 ms - OFF <10 ms |
Handhilfsbetätigung | monostabil |
Einbaulage | Beliebig |
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT | |
Körper | PBT |
Dichtungen | NBR - FKM |
Innenteile | Edelstahl |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN | |
Spannung | 5...24 V DC - andere Spannungen auf Anfrage |
Spannungstoleranz | ±10% |
Leistungsaufnahme | 1.3/0.25...4/1 W (Anzug/Halten) |
Einschaltdauer | ED 100% |
Elektrischer Anschluss | Stecker Mod 121-8... |
Schutzart | IP50 |
Sonderlösungen auf Anfrage |
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
MODELLBEZEICHNUNG
KN | 0 | 00 | 3 | 0 | 3 | K | 1 | 3 |
KN | SERIE |
0 |
BAUFORM 0 = Einzelventil |
00 |
ANZAHL DER POSITIONEN 00 = Schnittstelle |
3 |
ANZAHL DER WEGE - FUNKTIONEN 3 = 3/2-Wege - NC 4 = 3/2-Wege - NO 7 = 3/2-Wege - UNI |
0 |
ANSCHLÜSSE 0 = ISO 15218 auf Grundplatte oder Verteiler |
3 |
ÖFFNUNGSDURCHMESSER 3 = Ø 0.65 mm 5 = Ø 1.1 mm - nur bei NC-Ausführung mit Mindestbetriebsdruck 6 = Ø 1.1 mm |
K |
MATERIALIEN F = PBT-Gehäuse - FKM Ventilkegel - andere Dichtungen aus FKM K = PBT-Gehäuse - FKM Ventilkegel - andere Dichtungen aus NBR |
1 |
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE 1 = 90°-Anschluss mit Schutz und LED B = Anschluss in Reihe mit Schutz und LED |
3 |
SPANNUNG - STROMVERBRAUCH 2 = 12 V DC - 1.3/0.25 W 3 = 24 V DC - 1.3/0.25 W 5 = 5 V DC - 4/1 W 7 = 12 V DC - 4/1 W 8 = 24 V DC - 4.1 W |
BEFESTIGUNG = Befestigungsschrauben für Kunststoff M = Befestigungsschrauben für Metall |
|
OPTIONEN = Standard OX2 = zur Verwendung mit Sauerstoff (nicht flüchtige Restmenge weniger als 33 mg/m²) |