Flachsauggreifer (rund)
Serie VPCF
Balgsauggreifer aus Elastodur ED-65
Durchmesser: 1 bis 65 mm
Anschlüsse: Innen- und Außengewinde M5, G1/8", G1/4"
Durchmesser: 1 bis 65 mm
Anschlüsse: Innen- und Außengewinde M5, G1/8", G1/4"
Die runden Flachsauggreifer der Serie VPCF sind sehr robust und abnutzungsarm. Das Anschlusselement ist direkt in das Gummiformteil eingebracht. Diese Sauggreifer können als Verschleißteile ohne Nippel bestellt werden.
Diese Sauggreifer sind sehr gut geeignet für die Handhabung von Verpackungen wie starren Kartons oder Blechen.
Anwendungen:
- Palettier- und Depalettierprozesse
- Schwerlastanwendungen in Bezug auf Halt und Abnutzung
- Beladung von Oben und von der Seite in Kartoniermaschinen
Diese Sauggreifer sind sehr gut geeignet für die Handhabung von Verpackungen wie starren Kartons oder Blechen.
Anwendungen:
- Palettier- und Depalettierprozesse
- Schwerlastanwendungen in Bezug auf Halt und Abnutzung
- Beladung von Oben und von der Seite in Kartoniermaschinen
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
Beschreibung | Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer, bestehend aus Sauger VPCF und Anschlussnippel. |
Bauart | - Nippel und Sauggreifer werden nicht vormontiert geliefert. - Durchmesser 1 - 50 mm, Sauggreifer mit Nippel direkt gesteckt. Durchmesser 60 mm: einvulkanisierte Trägerplatte mit Anschlusselement. |
Wartung | Es ist möglich, das Gummiteil zu ersetzen |
Betriebstemperatur | ELASTODUR: -40°C ÷ +100°C (Haltezeit <30 sec.); -25°C ÷ +80°C (Dauerbelastung) |
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
Modellbezeichnung
VP | C | F | - | 0100 | E | - | M5 | M |
VP |
SERIE VP = Balgsauggreifer |
C |
FORM C = rund |
F |
AUSFÜHRUNG F = flach |
0100 |
DURCHMESSER 0100 = 10,0 mm 0150 = 15,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm |
E |
WERKSTOFFE E = Elastodur |
M5 |
GEWINDEGRÖSSE M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
GEWINDE M = Außengewinde F = Innengewinde |