Zylinder mit Gleitführung Mod. 52G2C
Serie 52
Beidseitig 2 Luftanschlüsse “I”, die nicht benötigten Anschlüsse werden mit den mitgelieferten 2 VerschlussStopfen abgedichtet.
Series
Accessories
Cylinder series 52 - 52G2C25A0100
Cylinder series 52 - 52G2C25A0120
Cylinder series 52 - 52G2C25A0125
Cylinder series 52 - 52G2C25A0150
Cylinder series 52 - 52G2C25A0210
Cylinder series 52 - 52G2C25A0220
Cylinder series 52 - 52G2C25A0250
Cylinder series 52 - 52G2C25A0265
Cylinder series 52 - 52G2C25A0285
Cylinder series 52 - 52G2C25A0300
Cylinder series 52 - 52G2C25A0315
Cylinder series 52 - 52G2C25A0330
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
MODELLBEZEICHNUNG
52 | M | 2 | P | 40 | A | 0500 |
52 | SERIE | |
M | BAUREIHEM = StandardG = GleitführungR = Rollenführung (nur Ø 25, 32, 40 mm) | |
2 | FUNKTION2 = doppeltwirkend, beidseitige Luftversorgung8 = doppeltwirkend, Luftversorgung von einer Seite |
PNEUMATIKSYMBOLE CDSS (siehe folgende Seiten)CDSS (siehe folgende Seiten) |
P | WERKSTOFFEP = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Standard-SchlittenC = Profilrohr Aluminium eloxiert, Dichtungen PU/NBR, Kompakt-Schlitten | |
40 |
KOLBENDURCHMESSER 25 = 25 mm 32 = 32 mm 40 = 40 mm 50 = 50 mm 63 = 63 mm |
|
A | BEFESTIGUNGSARTA = Standard | |
0500 | HUBbis max. 6000 mm |
Mod. | Ø | W | E | L1 | I | L | T | U | N | C | F | F1 | D | B | A | H | G | M | J | J1 | TG | Z | S | R1 | P | V | Q | Q1 | ØY2 | Y | ØX | Y1 | X1 | Y3 | C1 | S1 | R |
52G2C25A | 25 | 67,5 | 94 | 135 | G1/8 | 9,5 | 25 | 30 | 19 | 30 | M5 | 8 | 10,5 | 50 | 12,5 | 8,5 | 6,5 | 4,5 | - | - | 36 | 4,5 | 45 | 75 | M4 | 59 | 11 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 4 | 40 | 49 | 60 |
52G2C32A | 32 | 77,5 | 106 | 155 | G1/8 | 9,5 | 32,5 | 70 | 19 | 35 | M5 | 11 | 10,5 | 50 | 17 | 8,5 | 6,5 | 4,5 | M5 | 9 | 41 | 7,5 | 54 | 84 | M5 | 69 | 11 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 40 | 58 | 69 |
52G2C40A | 40 | 95 | 136 | 190 | G1/4 | 11,5 | 38,5 | 55 | 23 | 55 | M6 | 12 | 10,5 | 80 | 10 | 8,5 | 6,5 | 4,5 | - | - | 49 | 7,5 | 64 | 100 | M6 | 79 | 12 | 4 | 6 | 6,5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 40 | 68 | 82 |
52G2C50A | 50 | 105 | 148 | 210 | G3/8 | 17 | 59 | 42 | 30 | 50 | M8 | 16 | 10,5 | 94 | 23 | 8,5 | 6,5 | 4,5 | - | - | 65 | 12,5 | 90 | 133 | M8 | 113 | 17 | 5 | - | 6,5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 40 | 94 | 115 |
52G2C63A | 63 | 125 | 180 | 250 | G3/8 | 17 | 68,5 | 60 | 30 | 60 | M8 | 16 | 10,5 | 110 | 24 | 8,5 | 6,5 | 4,5 | - | - | 78 | 14 | 106 | 150 | M8 | 134,5 | 17 | 5 | - | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 40 | 110 | 132 |
1-8/8 Ergebnisse