Kurzhubzylinder
Serie QL
Doppeltwirkend, Magnetversion optional
Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Die Kurzhubzylinder der Serie QL sind in vielen Durchmessern von 12 mm bis 100 mm erhältlich und decken ein breites Spektrum an Anwendungen ab. Von leichten Aufgaben in der Verpackung bis zu den anspruchsvollen Anforderungen bei der Handhabung von Komponenten für die Holzbearbeitung. Das geringe Gewicht des Aluminiumgehäuses und die kompakte Bauweise ermöglichen eine schnelle und einfache Installation, auch in engen oder unübersichtlichen Bauräumen.
Die Serie QL ist in doppelt wirkender, magnetischer und nichtmagnetischer Ausführung verfügbar. Eine breite Palette an Zubehör wie Standard-, große und schmale Fußbefestigung verbessern die Anwendbarkeit und Nutzbarkeit der Baureihe.
Die Serie QL ist in doppelt wirkender, magnetischer und nichtmagnetischer Ausführung verfügbar. Eine breite Palette an Zubehör wie Standard-, große und schmale Fußbefestigung verbessern die Anwendbarkeit und Nutzbarkeit der Baureihe.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | Kompakt, Profilrohr, magnetische Positionsabfrage möglich |
Funktion | doppeltwirkend |
Werkstoffe | Körper: Aluminium eloxiert Kolbenstange: Edelstahl gerollt Kolbendichtung: NBR Kolbenstangendichtung: PU |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C) |
Befestigungsart | Fußbefestigung, am Gehäuse |
Betriebsdruck | 1 ÷ 10 bar (doppeltwirkend) |
Medium | Gefilterte, ölfreie Luft Klasse 7.8.4 gemäß ISO 8573-1. Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen. |
Baugröße | ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
Schaltelemente | Mod. CSC |
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
MODELLBEZEICHNUNG
QL | M | 2 | A | 032 | A | 050 |
QL | SERIE | |
M |
VERSION M = magnetversion N = nicht magnetisch |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = doppeltwirkend 3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange (nur für Version M) |
PNEUMATIKSYMBOLE CD08 (M) - CDB1 (N) CD12 (M) |
A |
WERKSTOFFE A = Kolbenstange Edelstahl gerollt - Körper AL-Profil |
|
032 |
BOHRUNG 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm< br/>050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
A |
BAUART A = Standard L = Hübe > 100 mm |
|
050 |
HUB (siehe Tabelle) |
|
= Standard M = Kolbenstange mit Außengewinde |
||
= Standard EX = ATEX |