text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie QL

Serie QL

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
QL M 2 A 032 A 050
QL SERIE
M VERSION
M = magnetversion
N = nicht magnetisch
2 BETRIEBSART
2 = doppeltwirkend
3 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange (nur für Version M)
PNEUMATIKSYMBOLE
CD08 (M) - CDB1 (N)
CD12 (M)
A WERKSTOFFE
A = Kolbenstange Edelstahl gerollt - Körper AL-Profil
032 BOHRUNG
012 = 12 mm
016 = 16 mm
020 = 20 mm
025 = 25 mm
032 = 32 mm
040 = 40 mm< br/>050 = 50 mm
063 = 63 mm
080 = 80 mm
100 = 100 mm
A BAUART
A = Standard
L = Hübe > 100 mm
050 HUB
(siehe Tabelle)
= Standard
M = Kolbenstange mit Außengewinde
= Standard
EX = ATEX

Kurzhubzylinder Serie QL - Magnetversion

+ Hub



Ø Hub (mm) ØC D E G H H1 J ØK L L1 M M1 N P Q SW TG Z
12 5 ÷ 30 6 - 25 28 7,5 5 M4x0,7 6,5 3,5 11 6 6 31,5 M3x0,5 M5x0,8 5 15,5 -
16 5 ÷ 30 8 - 29 30,5 9 5 M4x0,7 6,5 3,5 11 8 6 34 M4x0,7 M5x0,8 6 20 -
20 5 ÷ 50 10 - 35,5 31,5 8 5,5 M6x1 9 7 17 7 6 36 M5x0,8 M5x0,8 8 25,5 -
25 5 ÷ 50 12 - 40 32,5 11 5,5 M6x1 9 7 17 12 6 37,5 M6x1 M5x0,8 10 28 -
32 5 ÷ 100 16 49,5 45 33 10,5 7,5 M6x1 9 7 17 13 6 / 7,5 40 M8x1,25 G1/8 14 34 14
40 5 ÷ 100 16 57 52 39,5 11 8 M6x1 9 7 17 13 7,5 46,5 M8x1,25 G1/8 14 40 15
50 10 ÷ 100 20 71 64 40,5 10,5 10,5 M8x1,25 11 8 22 15 8,5 48,5 M10x1,5 G1/4 17 50 19
63 10 ÷ 100 20 84 77 46 15 10,5 M10x1,5 14 10,5 28,5 15 8,5 54 M10x1,5 G1/4 17 60 19
80 10 ÷ 100 25 104 98 53,5 15 12,5 M12x1,75 17,5 13,5 35,5 21 11 63,5 M16x2 G3/8 22 77 25
100 10 ÷ 100 32 123,5 117 63 20,5 13 M12x1,75 17,5 13,5 35,5 27 11 75 M20x2,5 G3/8 27 94 25


We think you are in United States.
Update your location?