Zylinder
Serie 31 - Mehrstellungsversion
Mod. 31F2A...X1-X2N
Mod. 31M2A...X1-X2N
Mod. 31M2A...X1-X2N
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
MODELLBEZEICHNUNG
31 | M | 2 | A | 032 | A | 050 | N | 2 |
31 | SERIE | |
M |
KOLBENSTANGE M = Außengewinde, montiert mit Kolbenstangenmutter Mod. U F = Innengewinde |
|
2 |
BETRIEBSART 2 = doppeltwirkend |
PNEUMATIKSYMBOLE CDPP |
A |
WERKSTOFF A = Kolbenstange Edelstahl 1.4305 gerollt - Rohr AL |
|
032 |
KOLBENDURCHMESSER 012 = 12 mm - 016 = 16 mm - 020 = 20 mm - 025 = 25 mm 032 = 32 mm - 040 = 40 mm - 050 = 50 mm - 063 = 63 mm 080 = 80 mm - 100 = 100 mm |
CD5T, CD6T, CD7T CD2T, CD3T, CD4T CD2T, CD3T, CD4T |
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard |
|
050 |
HUB (Tandemversion -X1 mm/X2 mm (siehe Funktionsschema) *Hübe ohne 0 am Anfang eingeben |
|
N | TANDEM- UND MEHRSTELLUNGSVERSION | |
2 |
NUR BEI TANDEM 2 = 2-fach 3 = 3-fach 4 = 4-fach |
Ø | ØD | D2 | D3 | ØD8 | E1 | F | H+x1 | H1+x2+x1 | H2 | K1 | L | L1 | L2 | T | T1 | T2 | SW1 |
12 | 6 | M4 | M3 | 6 | M5 | 8 | 34,5 | 63,5 | 12,5 | M6 | 29 | 18 | 30 | 6 | 16 | 4 | 5 |
16 | 8 | M4 | M4 | 6 | M5 | 8 | 34,5 | 63,5 | 12,5 | M8 | 29 | 18 | 30 | 8 | 20 | 4 | 7 |
20 | 10 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 43,5 | 78 | 17 | M10x1,25 | 36 | 22 | 37,5 | 10 | 22 | 4 | 8 |
25 | 10 | M5 | M5 | 6 | M5 | 8 | 39,1 | 78 | 17 | M10x1,25 | 40 | 26 | 41,5 | 10 | 22 | 4 | 8 |
32 | 12 | M6 | M6 | 6 | G1/8 | 8 | 46,5 | 90,5 | 21,5 | M10x1,25 | 50 | 32 | 52 | 12 | 22 | 4 | 10 |
40 | 12 | M6 | M6 | 6 | G1/8 | 8 | 45 | 90,5 | 21,5 | M10x1,25 | 60 | 42 | 62,5 | 12 | 22 | 4 | 10 |
50 | 16 | M8 | M8 | 6 | G1/8 | 8 | 47 | 90,5 | 18 | M12x1,25 | 68 | 50 | 71 | 12 | 24 | 4 | 13 |
63 | 16 | M10 | M8 | 8 | G1/8 | 8 | 50 | 100,5 | 26 | M12x1,25 | 87 | 62 | 91 | 12 | 24 | 4 | 13 |
80 | 20 | M10 | M10 | 8 | G1/8 | 8,5 | 59 | 112 | 26,5 | M16x1,5 | 107 | 82 | 111 | 16 | 32 | 4 | 17 |
100 | 25 | M10 | M12 | 8 | G1/4 | 10,5 | 71 | 135,5 | 26,5 | M20x1,5 | 128 | 103 | 133 | 20 | 40 | 4 | 22 |
1-16/17 Ergebnisse