text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 32

Serie 32

1 = Befestigungsnut für Schaltelement
2 = Zylinder 1 ausfahrend
3 = Zylinder 2 ausfahrend
4 = beide Zylinder einfahrend
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
32 M 2 A 040 A 050 N 2
32 SERIE
Kompaktzylinder, magnetisch
M BAUREIHE
M = Kolbenstangengewinde außen, montiert mit Kolbenstangenmutter Mod. U
F = Kolbenstangengewinde innen
2 FUNKTION
2 = doppeltwirkend
PNEUMATIKSYMBOLE
CDPP
A WERKSTOFFE
A = Kopf, Deckel, Profilrohr AL eloxiert - Kolben AL eloxiert
Kolbenstangendichtung, Kopf-/Deckeldichtung und Kolbendichtung PU
040 KOLBENDURCHMESSER
025 = 25 mm
040 = 40 mm
063 = 63 mm
100 = 100 mm

CD5T - CD6T - CD7T
CD5T - CD6T - CD7T
CD2T - CD3T - CD4T
CD5T - CD6T - CD7T
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard
050 HUB in mm
- Tandem-Hub in mm
- Mehrstellungshübe X1 mm/X2 mm. Hub ohne davorgestellte 0 angeben
(siehe Funktionsschema)
N Tandem - und Mehrstellungsversion
2 BÜHNEN (nur bei Tandem)
2 = 2-fach

Kompaktzyli. Mod. 32F2A/32M2A...X1/X2N Mehrstellungsversion

X1 = Teilhub
X2 = Gesamthub gemäß Funktionsschema



Ø A AF BG ØD ØD2 ØD3 ØD4 E EE E1 H H1 H2 KF KK LA PL RT SW1 T1 T2 TG
25 16 11 16,5 10 - - 9 40,7 M5 - 76 81,7 44 M6 M8x1,25 5 7 M5 8 - 2,5 26
40 19 13 21,5 12 35 29 9 57 G1/8 - 86 93 48,2 M8 M10x1,25 5 7,6 M6 10 2 2,5 38
63 22 16 18,5 16 45 39 12 79,6 G1/8 12,5 93 101 44 M10 M12x1,25 6 7,6 M8 13 2 3 56,5
100 28 20 20 25 55 49 12 115,6 G1/8 25 121 130,7 60,5 M12 M16x1,5 6 8 M10 22 2 3 89


We think you are in United States.
Update your location?