32 | M | 2 | A | 040 | A | 050 | N | 2 |
32 |
SERIE Kompaktzylinder, magnetisch |
|
M |
BAUREIHE M = Kolbenstangengewinde außen, montiert mit Kolbenstangenmutter Mod. U F = Kolbenstangengewinde innen |
|
2 |
FUNKTION 2 = doppeltwirkend |
PNEUMATIKSYMBOLE CDPP |
A |
WERKSTOFFE A = Kopf, Deckel, Profilrohr AL eloxiert - Kolben AL eloxiert Kolbenstangendichtung, Kopf-/Deckeldichtung und Kolbendichtung PU |
|
040 |
KOLBENDURCHMESSER 025 = 25 mm 040 = 40 mm 063 = 63 mm 100 = 100 mm |
CD5T - CD6T - CD7T CD5T - CD6T - CD7T CD2T - CD3T - CD4T CD5T - CD6T - CD7T |
A |
BEFESTIGUNGSART A = Standard |
|
050 |
HUB in mm - Tandem-Hub in mm - Mehrstellungshübe X1 mm/X2 mm. Hub ohne davorgestellte 0 angeben (siehe Funktionsschema) |
|
N | Tandem - und Mehrstellungsversion | |
2 |
BÜHNEN (nur bei Tandem) 2 = 2-fach |
Ø | A | AF | BG | ØD | ØD2 | ØD3 | ØD4 | E | EE | E1 | H | H1 | H2 | KF | KK | LA | PL | RT | SW1 | T1 | T2 | TG |
25 | 16 | 11 | 16,5 | 10 | - | - | 9 | 40,7 | M5 | - | 76 | 81,7 | 44 | M6 | M8x1,25 | 5 | 7 | M5 | 8 | - | 2,5 | 26 |
40 | 19 | 13 | 21,5 | 12 | 35 | 29 | 9 | 57 | G1/8 | - | 86 | 93 | 48,2 | M8 | M10x1,25 | 5 | 7,6 | M6 | 10 | 2 | 2,5 | 38 |
63 | 22 | 16 | 18,5 | 16 | 45 | 39 | 12 | 79,6 | G1/8 | 12,5 | 93 | 101 | - | M10 | M12x1,25 | 6 | 7,6 | M8 | 13 | 2 | 3 | 56,5 |
100 | 28 | 20 | 20 | 25 | 55 | 49 | 12 | 115,6 | G1/8 | 25 | 121 | 130,7 | - | M12 | M16x1,5 | 6 | 8 | M10 | 22 | 2 | 3 | 89 |
1-16/27 Ergebnisse