text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 41K

Serie 41K
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
41 K 2 P 160 A 0200
41 SERIES
K BAUREIHE
K = Standard, Magnetversion
2 BETRIEBSART
2 = doppeltwirkend, gedämpft - vorne und hinten
3 = doppeltwirkend, nicht gedämpft
4 = doppeltwirkend, hinten gedämpft
5 = doppeltwirkend, vorne gedämpft
6 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, gedämpft - vorne und hinten
8 = doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, nicht gedämpft
PNEUMATIKSYMBOLE
CD09
CD07
CD37
CD38
CD13
CD14
P WERKSTOFFE
P = siehe Allgemeine Kenngrössen Seite 1/1.15.01
R = Zuganker Edelstahl 1.4028 - Zugankermuttern Edelstahl 1.4305
C = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Kolbenstangenmutter Edelstahl 1.4301
U = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4305 - Kolbenstangenmutter Edelstahl 1.4301 - Zuganker Edelstahl 1.4028 - Zugankermuttern Edelstahl 1.4305
W = Kolbenstange Edelstahl gerollt 1.4301 - Kolbenstangenmutter Edelstahl 1.4301 - Zuganker Edelstahl 1.4028 - Zugankermuttern Edelstahl 1.4305
160 KOLBENDURCHMESSER
160 = 160 mm
200 = 200 mm
A BEFESTIGUNGSART
A = Standard, montiert mit Kolbenstangenmutter U
F = Zylinder mit Mittelschwenklager
0200 HUB (siehe Tabelle)
   = Standard
V = Kolbenstangendichtung in FKM
W = alle Dichtungen in FKM + 130°C
C = PU lackiert, Farbe: grau*
G = Abstreifer aus Messing (Kolbenstange Edelstahl verchromt 1.4028, Kolbenstangendichtung NBR)
( _ _ _ ) = Kolbenstange verlängert um _ _ _ mm

*Version C auf Anfrage.
EX = ATEX

Zylinder

+ Hub



Ø ØMM KK ØB PL G L1 AM VA EE WH L2+ ZJ + VD N RT BG TG E SW1 SW3 SW4 Cushion stroke
160 40 M36x2 65 25,5 15 55 72 6 G3/4 80 180 260 10 50 M16 24 140 180 36 4 55 33
200 40 M36x2 75 25,5 15 65 72 8 G3/4 95 180 275 25 50 M16 24 175 220 36 4 55 48


We think you are in United States.
Update your location?