text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie AP

Serie AP

Bei Vakuumeinsatz muss der Anschluss 2 als Eingang verwendet werden.
Vollbid
Ihre Konfiguration
MODELLBEZEICHNUNG
AP - 7 2 1 1 - L R 2 - U 7 11 OX2
AP SERIE
7 BAUBREITE
6 = 16 mm

7 = 22 mm
2 FUNKTION
2 = 2/2-Wege
1 VENTILFUNKTION
1 = NC
1 ANSCHLUSS
0 = M5 (nur Baubreite 16 mm)
1 = G1/8” (nur Baubreite 22 mm)

4 = Flansch Rückseite (nur Baubreite 16 mm)
5 = Flansch Unterseite

L = Schlauchtülle (nur bei Körper in PVDF, Baubreite 16 mm)
L NENNWEITE
D = ø0,8 mm (nur Baubreite 16mm)
F = ø1 mm

H = ø1,2 mm
L = ø1,6 mm

N = ø2 mm (nur Baubreite 22 mm)
Q = ø2,4 mm (nur Baubreite 22 mm)
R WERKSTOFF DICHTUNG
R = NBR

W = FKM

E = EPDM
2 WERKSTOFF KÖRPER
2 = Messing

3 = PVDF (nur Baubreite 16 mm)
U WERKSTOFF SPULE
G = PA (nur Baubreite 16 mm)

U = PET (nur Baubreite 22 mm)
7 SPULENABMESSUNGEN
P = 16x26 mm DIN EN 175301-803-C (nur Baubreite 16 mm) 7 = 22x22 mm DIN 43650 B (nur Baubreite 22 mm)

7 = 22x22 mm DIN 43650 B (nur Baubreite 22 mm)
11 SPANNUNGEN
H = 12 V DC 3 W (nur Baubreite 16 mm)
7 = 24 V DC 3 W (nur Baubreite 16 mm)

11 = 24 V DC 6,5 W (nur Baubreite 22 mm)
12 = 12 V DC 6,5 W (nur Baubreite 22 mm)
SPULENAUSRICHTUNG
= gegenüber pneumatischen Anschlüssen/Seite Ausgang
5 = in Richtung pneumatischer Anschlüsse/Seite Eingang
OX2 VERSION
OX2 = Zertifiziert ASTM G93-03 Level B (nur Dichtungen FKM)
= nicht zertifiziert

Proportionalventil Serie AP - Baubreite 16 mm, Flansch Rückseite

AP01



Mod. Funktion Nennweite Ø (mm) kv (l/min) Betriebsdruck max (bar) Durchfluss max (Nl/min)
AP-6214-DR2-GP* 2/2 NC 0,8 0,3 10 43
AP-6214-FR2-GP* 2/2 NC 1 0,45 8 53
AP-6214-HR2-GP* 2/2 NC 1,2 0,57 6 53
AP-6214-LR2-GP* 2/2 NC 1,6 0,78 4 52
AP-6214-DW2-GP*OX2 2/2 NC 0,8 0,3 10 43
AP-6214-FW2-GP*OX2 2/2 NC 1 0,45 8 53
AP-6214-HW2-GP*OX2 2/2 NC 1,2 0,57 6 53
AP-6214-LW2-GP*OX2 2/2 NC 1,6 0,78 4 52
* gewünschte Spannung wählen

We think you are in United States.
Update your location?