text.skipToContent text.skipToNavigation
VSCF-0050 bis 0080

VSCF-0050 bis 0080

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VS C F - 0010 N - M3 M
VS SERIE
VS = Flachsauggreifer
C FORM
C = rund
F AUSFÜHRUNG
F = flach
0010 DURCHMESSER
0010 = 1,0 mm
0015 = 1,5 mm
0020 = 2,5 mm
0030 = 3,0 mm
0040 = 4,0 mm
0050 = 5,0 mm
0060 = 6,0 mm
0080 = 8,0 mm
0090 = 9,0 mm
0100 = 10,0 mm
0120 = 12,0 mm
0150 = 15,0 mm
0180 = 18,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0700 = 70,0 mm
0800 = 80,0 mm
0900 = 90,0 mm
1000 = 100,0 mm
N WERKSTOFFE
N = NBR
S = Silikon
M3 ANSCHLÜSSE
M3 = M3
5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde

Sauggreifer VSCF-0050 bis 0080 - Außengewinde

* = (N) Sauggreifer in NBR - (S) Sauggreifer in Silikon
(bei Bestellung gewünschten Buchstaben ergänzen)



Mod. G1 D1 dn DS H LG1 SW1 Z Sauggreifer Nippel
VSCF-0050*-M5M M5 M 5,7 1,8 5,0 10,5 4,7 8 0,5 VSCF-0050* NPS-C-M5-M
VSCF-0060*-M5M M5 M 6,8 1,8 6,0 10,5 4,7 8 0,6 VSCF-0060* NPS-C-M5-M
VSCF-0080*-M5M M5 M 8,4 1,8 8,0 10,5 4,7 8 0,8 VSCF-0080* NPS-C-M5-M


We think you are in United States.
Update your location?