text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie VSCF

Serie VSCF

Universeller Flachsauggreifer aus NBR oder Silikon.
Durchmesser: 1 bis 100 mm
Anschlüsse: Innen- und Außengewinde M3, M5, G1/8", G1/4"
Flachsauggreifer der Serie VSCF bestehen aus einem Anschlusselement und einem Sauger, welche zusammen montiert geliefert werden.
Beide Komponenten können jedoch auch getrennt voneinander als Ersatzteil bestellt werden.
Ab einem Durchmesser von 60mm, wird der Sauger auf eine Montageplatte aufvulkanisiert, welche anschließend mit dem Anschlusselement montiert werden kann.

Diese Art von Sauggreifern werden im Allgemeinen für die Handhabung von Objekten mit glatten oder leicht gewölbten Oberflächen wie Blechen, Strangpressprofile, Kartons, Glasplatten und Kunststoffteile verwendet.

Anwendungen:
- Handhabung von Teilen mit flachen oder leicht gekrümmten Oberflächen wie Blechen für den Karosseriebau, Rohre und Kartons
- Silikonausführung für die Handhabung von Teilen bei hohen Temperaturen
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Beschreibung Robuster, widerstandsfähiger Sauggreifer, bestehend aus Sauger VSCF und Anschlusselemen
Bauart - Anbindungselement und Sauger werden nicht vormontiert geliefert
- Ab Durchmesser 60 mm, wird der Sauger auf eine Montageplatte aufvulkanisiert und kann anschließend mit dem Anschlusselement montiert werden
Wartung Der Sauger kann ersetzt werden
Betriebstemperatur NBR: -30°C ÷ +120°C (Haltezeit <30 sec.); -10°C ÷ +70°C (Dauerbetrieb)
SILIKON: -50°C ÷ +220°C (Haltezeit <30 sec.); -30°C ÷ +180°C (Dauerbetrieb)
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
VS C F - 0010 N - M3 M
VS SERIE
VS = Flachsauggreifer
C FORM
C = rund
F AUSFÜHRUNG
F = flach
0010 DURCHMESSER
0010 = 1,0 mm
0015 = 1,5 mm
0020 = 2,5 mm
0030 = 3,0 mm
0040 = 4,0 mm
0050 = 5,0 mm
0060 = 6,0 mm
0080 = 8,0 mm
0090 = 9,0 mm
0100 = 10,0 mm
0120 = 12,0 mm
0150 = 15,0 mm
0180 = 18,0 mm
0200 = 20,0 mm
0250 = 25,0 mm
0300 = 30,0 mm
0350 = 35,0 mm
0400 = 40,0 mm
0500 = 50,0 mm
0600 = 60,0 mm
0700 = 70,0 mm
0800 = 80,0 mm
0900 = 90,0 mm
1000 = 100,0 mm
N WERKSTOFFE
N = NBR
S = Silikon
M3 ANSCHLÜSSE
M3 = M3
5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M GEWINDE
M = Außengewinde
F = Innengewinde
We think you are in United States.
Update your location?