Modellbezeichnung
VS | C | F | - | 0010 | N | - | M3 | M |
VS |
SERIE VS = Flachsauggreifer |
C |
FORM C = rund |
F |
AUSFÜHRUNG F = flach |
0010 |
DURCHMESSER 0010 = 1,0 mm 0015 = 1,5 mm 0020 = 2,5 mm 0030 = 3,0 mm 0040 = 4,0 mm 0050 = 5,0 mm 0060 = 6,0 mm 0080 = 8,0 mm 0090 = 9,0 mm 0100 = 10,0 mm 0120 = 12,0 mm 0150 = 15,0 mm 0180 = 18,0 mm 0200 = 20,0 mm 0250 = 25,0 mm 0300 = 30,0 mm 0350 = 35,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm 0600 = 60,0 mm 0700 = 70,0 mm 0800 = 80,0 mm 0900 = 90,0 mm 1000 = 100,0 mm |
N |
WERKSTOFFE N = NBR S = Silikon |
M3 |
ANSCHLÜSSE M3 = M3 5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 |
M |
GEWINDE M = Außengewinde F = Innengewinde |
Mod. | G1 | D1 | dn | DS | H | LG1 | SW1 | Z | Sauggreifer | Nippel |
VSCF-0500*-1/8F | G1/8 F | 54,3 | 6,1 | 50,0 | 31,0 | 8,0 | 17 | 5,0 | VSCF-0500* | NPS-F-1/8-F |
VSCF-0600*-1/4F | G1/4 F | 66,4 | 5,1 | 60,0 | 33,9 | 12,0 | 17 | 5,5 | VSCF-0600* | NPV-N-1/4-F |
VSCF-0700*-1/4F | G1/4 F | 77,2 | 5,1 | 70,0 | 34,4 | 12,0 | 17 | 6,0 | VSCF-0700* | NPV-N-1/4-F |
VSCF-0800*-1/4F | G1/4 F | 87,1 | 5,1 | 80,0 | 34,9 | 12,0 | 17 | 6,5 | VSCF-0800* | NPV-N-1/4-F |
VSCF-0900*-1/4F | G1/4 F | 98,1 | 5,1 | 90,0 | 35,4 | 12,0 | 17 | 7,0 | VSCF-0900* | NPV-N-1/4-F |
VSCF-1000*-1/4F | G1/4 F | 108,0 | 5,1 | 100,0 | 35,9 | 12,0 | 17 | 7,5 | VSCF-01000* | NPV-N-1/4-F |