2/2-Wegeventile mediengetrennt
Serie PDV
Direktgesteuerte Sitzventile, elektrisch betätigt,
2/2-Wege, NC-Funktion
2/2-Wege, NC-Funktion
Die direktgesteuerten Elektromagnetventile der Serie PDV sind in unterschiedlichen Nennweiten und 3 verschiedenen elektrischen Anschlussarten erhältlich.
Die Trennmembrane schützt das Fluid vor thermischen Einflüssen durch die Spulenerwärmung.
Zur Auswahl des geeigneten Modells die chemische Verträglichkeit des Fluids mit den Körper- und Dichtwerkstoffen prüfen.
Die Trennmembrane schützt das Fluid vor thermischen Einflüssen durch die Spulenerwärmung.
Zur Auswahl des geeigneten Modells die chemische Verträglichkeit des Fluids mit den Körper- und Dichtwerkstoffen prüfen.
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
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN | |
Funktion | 2/2 NC |
Funktion | Direktgesteuert, Trennmembrane |
Pneumatikanschluss | Grundplatte |
Nennweite | 0.8 … 2 mm |
Kv-Wert (l/min) | 0.25 ... 0.8 |
Geregelter Druck | 0 ... 7 bar |
Betriebstemperatur | 10 ÷ 50 °C (FKM/EPDM) / 20 ÷ 50 °C (FFKM) |
Medium | Inerte oder korrosive Flüssigkeiten und Gase, die mit den Werkstoffen kompatibel sind |
Schaltzeit (ISO 12238) | ≤ 15 ms |
Einbaulage | En cualquier posición |
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT | |
Körper | PEEK |
Dichtungen | FKM - EPDM - FFKM |
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN | |
Spannung | 12...24 V DC - andere Spannungen auf Anfrage |
Spannungstoleranz | ±10% |
Leistungsaufnahme | 2 W |
Einschaltdauer | ED 100% |
Elektrischer Anschluss | Micro-C conector DIN 43650, (Forma C), paso 9.4 y 8 mm - cable L = 300 mm |
Schutzart | IP65 mit Stecker |
Sonderlösungen auf Anfrage |
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
Modellbezeichnung
PDV | C0 | 1 | 22 | B7 | 3 | G | N | M | 00 | 4A | C023 |
PDV | SERIE | |
C0 |
VENTILKÖRPER C0 = Flanschversion |
|
1 |
FUNKTION 1 = 2/2-Wege NC |
|
22 |
ANSCHLUSS 22 = Grundplatte |
|
B7 |
NENNWEITE A7 = Ø 0.8 mm B3 = Ø 1.2 mm B7 = Ø 1.6 mm C1 = Ø 2.0 mm |
|
3 |
WERKSTOFFE DICHTUNGEN 3 = FKM 4 = EPDM 5 = FFKM |
|
G |
WERKSTOFF KÖRPER G = PEEK |
|
N |
HANDHILFSBETÄTIGUNG N = ohne |
|
M |
BEFESTIGUNG M = Schrauben für Metall |
|
00 |
OPTIONEN 00 = keine |
|
4A |
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART 3A = DIN EN 175 301-803-C (8 mm) 4A = DIN 43650 (9.4 mm) 7A = Litzen 300 mm |
3C = DIN EN 175 301-803-C (8 mm), Spule 180° verdreht 4C = DIN 43650 (9.4 mm), Spule 180° verdreht 7C = Litzen 300 mm, Spule 180° verdreht |
C023 |
SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME C020 = 12 V DC - 2 W C023 = 24 V DC - 2 W |
|
VERSION = Standard OX2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m²) |
1-6/6 Ergebnisse