2/2-Wegeventil, NC - DIN EN 175 301-803-C (8 mm)
Serie PDV
Lieferumfang:
1x Dichtung
2x Schrauben M3x8 UNI 5931
1x Dichtung
2x Schrauben M3x8 UNI 5931
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
PDV | C0 | 1 | 22 | B7 | 3 | G | N | M | 00 | 4A | C023 |
PDV | SERIE | |
C0 |
VENTILKÖRPER C0 = Flanschversion |
|
1 |
FUNKTION 1 = 2/2-Wege NC |
|
22 |
ANSCHLUSS 22 = Grundplatte |
|
B7 |
NENNWEITE A7 = Ø 0.8 mm B3 = Ø 1.2 mm B7 = Ø 1.6 mm C1 = Ø 2.0 mm |
|
3 |
WERKSTOFFE DICHTUNGEN 3 = FKM 4 = EPDM 5 = FFKM |
|
G |
WERKSTOFF KÖRPER G = PEEK |
|
N |
HANDHILFSBETÄTIGUNG N = ohne |
|
M |
BEFESTIGUNG M = Schrauben für Metall |
|
00 |
OPTIONEN 00 = keine |
|
4A |
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART 3A = DIN EN 175 301-803-C (8 mm) 4A = DIN 43650 (9.4 mm) 7A = Litzen 300 mm |
3C = DIN EN 175 301-803-C (8 mm), Spule 180° verdreht 4C = DIN 43650 (9.4 mm), Spule 180° verdreht 7C = Litzen 300 mm, Spule 180° verdreht |
C023 |
SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME C020 = 12 V DC - 2 W C023 = 24 V DC - 2 W |
|
VERSION = Standard OX2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m²) |
Mod. | Nennweite Ø (mm) | kv (l/min) | Druck min÷max (bar) | Max. Gegendruck (bar) | Werkstoff Körper | Dichtwerkstoff |
PDVC0122-A73GN-M00* | 0.8 | 0.25 | 0 ÷ 7.0 | 1.2 | PEEK | FKM |
PDVC0122-A74GN-M00* | 0.8 | 0.25 | 0 ÷ 7.0 | 1.2 | PEEK | EPDM |
PDVC0122-A75GN-M00* | 0.8 | 0.25 | 0 ÷ 3.0 | 0.6 | PEEK | FFKM |
PDVC0122-B33GN-M00* | 1.2 | 0.55 | 0 ÷ 4.5 | 1.2 | PEEK | FKM |
PDVC0122-B34GN-M00* | 1.2 | 0.55 | 0 ÷ 4.5 | 1.2 | PEEK | EPDM |
PDVC0122-B35GN-M00* | 1.2 | 0.55 | 0 ÷ 2.5 | 0.8 | PEEK | FFKM |
PDVC0122-B73GN-M00* | 1.6 | 0.65 | 0 ÷ 4.0 | 1.2 | PEEK | FKM |
PDVC0122-B74GN-M00* | 1.6 | 0.65 | 0 ÷ 4.0 | 1.2 | PEEK | EPDM |
PDVC0122-B75GN-M00* | 1.6 | 0.65 | 0 ÷ 1.8 | 0.8 | PEEK | FFKM |
PDVC0122-C13GN-M00* | 2.0 | 0.80 | 0 ÷ 3.0 | 1.2 | PEEK | FKM |
PDVC0122-C14GN-M00* | 2.0 | 0.80 | 0 ÷ 3.0 | 1.2 | PEEK | EPDM |
PDVC0122-C15GN-M00* | 2.0 | 0.80 | 0 ÷ 1.2 | 0.8 | PEEK | FFKM |
1-6/6 Ergebnisse