Miniventile mechanisch betätigt
Serie 2
3/2-Wege
Anschluss M5, Steckanschluss ø 4 mm
Anschluss M5, Steckanschluss ø 4 mm
Die Miniventile der Serie 2 (mechanisch betätigt) sind als 3/2-Wege NC mit Gewindeanschluss M5 oder Steckanschluss Ø 4 mm verfügbar.
Die Betätigungsvarianten sind Rollenhebel, Kipprollenhebel oder Stößelventil.
Die Betätigungsvarianten sind Rollenhebel, Kipprollenhebel oder Stößelventil.
Series
3/2-wv-m5 nc nocke/feder - 234-945
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
Bauart | Sitzventile |
Funktion | 3/2-Wege, NC |
Werkstoffe | Körper AL, Innenteile MS, Dichtungen NBR |
Befestigungsart | Durchgangsbohrungen im Ventilkörper |
Anschlüsse | M5, Steckanschluss Ø 4 mm |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 60°C |
Temperatur Medium | 0°C ÷ 50°C |
Betriebsdruck | 2 bar ÷ 10 bar |
Medium | Gefilterte Luft ohne Schmierung, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen |
MODELLBEZEICHNUNG
2 | 3 | 4 | - | 94 | 5 |
2 | SERIE |
3 |
FUNKTION 3 = 3/2-Wege NC = 3/2-Wege NO |
4 |
ANSCHLÜSSE 4 = Steckanschluss ø 4 mm 5 = M5 |
94 |
BETÄTIGUNGSARTEN 94 = Nocke 95 = Rollenhebel 96 = Kipprolle 98 = Nocke, Schalttafel |
5 |
RÜCKSTELLUNG 5 = Federrückstellung |