Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Modellbezeichnung
2 | 3 | 4 | - | 97 | 5 |
2 | SERIE |
3 |
FUNCIÓN 3 = 3/2 vías NC 4 = 3/2 vías NO 8 = 5/3 vías CO |
4 |
CONEXIONES 4 = cartucho ø 4 5 = M5 |
97 |
DISPOSITIVOS 87 = selector 3 posiciones 89 = digital 97 = galpe de puño 90 = leva 99 = selector 2 posiciones 92 = pedal 904 = llave |
5 |
REPOSICIONAMIENTO 5 = retorno con muelle 0 = estable 2 = desenganche con rotación 54 = joy stick |
Mod. | Betriebsdruck (bar) | Durchfluss (Nl/min) | Betätigungskraft, 6 bar (N) | A | B | C (Verbraucheranschluss) | Pneumatiksymbol |
234-975 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-975 | 234-000 | Ø4/2 | VN04 |
235-975 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-975 | 235-000 | M5 | VN04 |
244-975 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-975 | 244-000 | Ø4/2 | VN05 |
245-975 | 2 ÷ 8 | 60 | 7 | 200-975 | 245-000 | M5 | VN05 |