Miniventile manuell betätigt
Serie 2
3/2-, 5/3-Wege, Mitte entlüftet, Schalttafeleinbau
Anschlüsse M5, Steckanschluss ø 4 mm
Anschlüsse M5, Steckanschluss ø 4 mm
Die Serie 2 verfügt über 3/2-, 5/3-Wege-Miniventile als Vorsteuerung zum Einbau in Schalttafeln:
- Kompakte Bauweise
- Geringer Betätigungshub
- Kompakte Bauweise
- Geringer Betätigungshub
1-9/9 Ergebnisse
Series
Accessories
2-stellungsschalter rastend - 200-990
3/2-wege-grundventil federnd - 234-000
3/2-wege-grundventil federnd - 235-000
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Bauart | 3/2, 5/3-Wege, Mitte entlüftet |
Funktion | Sitzventil |
Werkstoffe | Körper Aluminium, Innenteile Messing, Dichtungen NBR |
Befestigungsart | Schalttafeleinbau, beliebig |
Anschlüsse | M5 - Ø 4 mm Steckanschluss |
Betriebstemperatur | 0°C ÷ 60°C |
Temperatur Medium | 0°C ÷ 50°C |
Betriebsdruck | Siehe Modelle |
Modellbezeichnung
2 | 3 | 4 | - | 97 | 5 |
2 | SERIE |
3 |
FUNCIÓN 3 = 3/2 vías NC 4 = 3/2 vías NO 8 = 5/3 vías CO |
4 |
CONEXIONES 4 = cartucho ø 4 5 = M5 |
97 |
DISPOSITIVOS 87 = selector 3 posiciones 89 = digital 97 = galpe de puño 90 = leva 99 = selector 2 posiciones 92 = pedal 904 = llave |
5 |
REPOSICIONAMIENTO 5 = retorno con muelle 0 = estable 2 = desenganche con rotación 54 = joy stick |