Series
Accessories
2-stellungsschalter rastend - 200-990
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Modellbezeichnung
2 | 3 | 4 | - | 97 | 5 |
2 | SERIE |
3 |
FUNCIÓN 3 = 3/2 vías NC 4 = 3/2 vías NO 8 = 5/3 vías CO |
4 |
CONEXIONES 4 = cartucho ø 4 5 = M5 |
97 |
DISPOSITIVOS 87 = selector 3 posiciones 89 = digital 97 = galpe de puño 90 = leva 99 = selector 2 posiciones 92 = pedal 904 = llave |
5 |
REPOSICIONAMIENTO 5 = retorno con muelle 0 = estable 2 = desenganche con rotación 54 = joy stick |
Mod. | Betriebsdruck (bar) | Durchfluss (Nl/min) | A | B | C (Verbraucheranschluss) | Pneumatiksymbol |
234-990 | 2 ÷ 8 | 60 | 200-990 | 234-000 | Ø4/2 | VN07 |
235-990 | 2 ÷ 8 | 60 | 200-990 | 235-000 | M5 | VN07 |
244-990 | 2 ÷ 8 | 60 | 200-990 | 244-000 | Ø4/2 | VN10 |
245-990 | 2 ÷ 8 | 60 | 200-990 | 245-000 | M5 | VN10 |