text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 7

Serie 7

ISO 15407-1, Mitte geschlossen, Mitte entlüftet, Mitte belüftet
Baubreite 26 mm (VDMA 01)
Baubreite 18 mm (VDMA 02)

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Bauart Schieberventile (vorgesteuert)
Funktion 5/2, 5/3-Wege
Mitte geschlossen
Mitte entlüftet
Mitte belüftet
Werkstoffe Körper, Schieber, Grundplatten: AL,
Vorsteuerventil Polyamid - NBR Dichtungen
Befestigungsart Mit Durchgangsbohrungen
Anschlüsse Auf Grundplatte
Betriebstemperatur 0° C min. +50° C max
Medium Gefilterte, ölfreie Luft, im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen
Größe 26 mm
18 mm
Einbaulage Beliebig
Betriebsdruck P. max 7 bar
Nominaldruck 6 bar
Durchfluss Qn Baubreite 26 mm = 900 Nl/min
Qn Baubreite 18 mm = 450 Nl/min
Spannung Siehe Modellbezeichnung
Spannungstoleranz ± 10%
Leistungsaufnahme 2 W
Isolationsklasse F
Schutz IP 54 (IP 65 mit Stecker DIN 40050)
Modellbezeichnung
7 5 1 - N 1 A - P16 - 15 - W 2 3
7 SERIE
5 WEGE/FUNKTION
5 = 5/2
6 = 5/3 Mitte geschlossen
7 = 5/3 Mitte entlüftet
8 = 5/3 Mitte belüftet
1 BAUBREITE
1 = 26 mm
2 = 18 mm
N GRUNDPLATTEN
N = (Reihengrundplatten, Abgänge stirnseitig)
1 ANSCHLÜSSSE
1 = G1/4” (26 mm)
2 = G1/8” (18 mm)
A ANZAHL VENTILE
A = 1 *
B = 2 *
C = 3 *
D = 4 *
E = 5 *
F = 6 *
G = 7 *
H = 8 *
K = 9 *
L = 10 *
M = 11 *
N = 12 *
P = 13 *
R = 14 *
S = 15 *
P16 BETÄTIGUNGSARTEN
33 = pneumatisch/bistabil
36 = pneumatisch/monostabil
P11 = elektro-pneumatisch/bistabil
P16 = elektro-pneumatisch/monostabil
15 VORSTEUERVENTIL
15 = 15x15 mm
W WEGEVENTILE
W = Serie W P = Serie P **
2 ANSCHLUSSART
1 = Kabel 300 mm (Serie W, nur 24 V DC) **
2 = 2 Steckerfahnen (Serie W, 24V - 48V DC)
5 = 2 Steckerfahnen+Erdung (Serie P) **
3 SPANNUNGEN
3 = 24V DC
4 = 48V DC **
6 = 110V DC (mit Magnetventil Serie P)**
B = 24V 50/60 Hz (mit Magnetventil Serie P)**
C = 48V 50/60 Hz (mit Magnetventil Serie P)**
D = 110V 50/60 Hz (mit Magnetventil Serie P)**
* komplett mit Endplatte
** auf Anfrage
We think you are in United States.
Update your location?