5/2-Wege Elektromagnetventil ISO 26 mm - 18 mm bistabil
Serie 7
Diese Ventile sind in Flanschausführung zur Montage Reihengrundplatten gemäß ISO
(26 mm und 18 mm Baubreite). Für die elektrische Betätigung stehen 2 verschiedene Vorsteuerventile zur Verfügung, Serie W und Serie P. Der Mindestbetriebsdruck beträgt 3 bar. Elektr. Anschlussstecker
Mod. 126 - 800.
(26 mm und 18 mm Baubreite). Für die elektrische Betätigung stehen 2 verschiedene Vorsteuerventile zur Verfügung, Serie W und Serie P. Der Mindestbetriebsdruck beträgt 3 bar. Elektr. Anschlussstecker
Mod. 126 - 800.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Modellbezeichnung
7 | 5 | 1 | - | N | 1 | A | - | P16 | - | 15 | - | W | 2 | 3 |
7 | SERIE |
5 |
WEGE/FUNKTION 5 = 5/2 6 = 5/3 Mitte geschlossen 7 = 5/3 Mitte entlüftet 8 = 5/3 Mitte belüftet |
1 |
BAUBREITE 1 = 26 mm 2 = 18 mm |
N |
GRUNDPLATTEN N = (Reihengrundplatten, Abgänge stirnseitig) |
1 |
ANSCHLÜSSSE 1 = G1/4” (26 mm) 2 = G1/8” (18 mm) |
A |
ANZAHL VENTILE A = 1 * B = 2 * C = 3 * D = 4 * E = 5 * F = 6 * G = 7 * H = 8 * K = 9 * L = 10 * M = 11 * N = 12 * P = 13 * R = 14 * S = 15 * |
P16 |
BETÄTIGUNGSARTEN 33 = pneumatisch/bistabil 36 = pneumatisch/monostabil P11 = elektro-pneumatisch/bistabil P16 = elektro-pneumatisch/monostabil |
15 |
VORSTEUERVENTIL 15 = 15x15 mm |
W |
WEGEVENTILE W = Serie W P = Serie P ** |
2 |
ANSCHLUSSART 1 = Kabel 300 mm (Serie W, nur 24 V DC) ** 2 = 2 Steckerfahnen (Serie W, 24V - 48V DC) 5 = 2 Steckerfahnen+Erdung (Serie P) ** |
3 |
SPANNUNGEN 3 = 24V DC 4 = 48V DC ** 6 = 110V DC (mit Magnetventil Serie P)** B = 24V 50/60 Hz (mit Magnetventil Serie P)** C = 48V 50/60 Hz (mit Magnetventil Serie P)** D = 110V 50/60 Hz (mit Magnetventil Serie P)** |
* komplett mit Endplatte ** auf Anfrage |