2/2-, 3/2-Wegeventil NC - Baugröße 1
Serie 8
pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung
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
Modellbezeichnung
8 | 10 | C3 | 4 | 04 | - | F1 | 3 | 1 | Y | - | N | 00 | 2C | C014 |
8 | SERIE |
10 |
BAUGRÖSSE 10 = baugröße 1 20 = baugröße 2 30 = baugröße 3 |
C3 |
VENTILKÖRPER C3 = mit Anschlussgewinden |
4 |
FUNKTION 1 = 2/2-Wege NC 4 = 3/2-Wege NC |
04 |
ANSCHLUSS 04 = G1/8” (baugröße 1) 05 = G1/4” (baugröße 2) 06 = G3/8” (baugröße 3) |
F1 |
NENNWEITE F1 = 5.0 mm (baugröße 1) G7 = 6.6 mm (baugröße 2) K1 = 9.0 mm (baugröße 3) |
3 |
WERKSTOFF DICHTUNG 3 = FKM |
1 |
WERKSTOFF KÖRPER 1 = aluminium |
Y |
HANDHILFSBETÄTIGUNG N = ohne Y = monostabil |
N |
ANBAUTEILE N = ohne |
00 |
ANSTEUERUNG 00 = elektropneumatisch, interne Vorsteuerung PP = pneumatisch PE = elektropneumatisch, externe Vorsteuerung |
2C |
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART 2C = Stecker KN 90° + Schutzbeschaltung + LED (baugröße 1) 2F = Stecker KN vorne + Schutzbeschaltung + LED (baugröße 1) 3A = Stecker DIN EN 175 301-803-C (8 mm) 4A = Stecker Industriestandard (9.4 mm) 7A = Litzen 300 mm (baugröße 2 - 3) |
C014 |
SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME C012 = 12 V DC 1.3/0.25 W (baugröße 1) C014 = 24 V DC 1.3/0.25 W (baugröße 1) C020 = 12 V DC 2 W (baugröße 2 - 3) C023 = 24 V DC 2 W (baugröße 2 - 3) C025 = 48 V DC 2 W (baugröße 2 - 3) |
VERSION = Standard OX1 = Sauerstoff (Restpartikel < 550 mg/m²) OX2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m²) |
Mod. | Funktion | Anschlüsse | Nennweite Ø (mm) | kv (l/min) | Qn (Nl/min) | Druck min÷max (bar) | Vorsteuerdruck min ÷ max (bar) | Vorsteueranschluss | Schaltzeichen |
810C3104-F131N-NPP | 2/2 NC | G1/8 | 5,0 | 6,5 | 420 | 0 ÷ 6 | 3 ÷ 6 | extern | VP14 |
810C3404-F131N-NPP | 3/2 NC | G1/8 | 5,0 | 6,5 | 420 | 0 ÷ 6 | 3 ÷ 6 | extern | YES1 |