text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 8

Serie 8

Ventilkörper mit Anschlüssen G1/8", G1/4", G3/8"
Baugröße 1, 2, 3
Die Ventilserie 8 besteht aus den Patronenventilen Serie 8, integriert in einem eloxierten Aluminiumgehäuse, mit aufgebautem Elektromagnetventil.
Diese Ventile sind mit pneumatischer und elektropneumatischer Ansteuerung und interner oder externer Vorsteuerung erhältlich.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Funktion 2/2-, 3/2-Wege NC
Funktion Vorgesteuerte Schieberventile
Pneumatische Anschlüsse G1/8 – G1/4 – G3/8
Nennweite 5 … 9 mm
Kv-Wert (l/min) 6.5 … 23
Durchfluss 420 … 1480 Nl/min (6 bar ∆P 1 bar)
Betriebsdruck 3 ÷ 6 bar (0 ÷ 6 bar mit externer Vorsteuerung)
Externe Vorsteuerung 3 ÷ 6 bar
Betriebstemperatur 0 ÷ 50 °C
Medium Gefilterte Luft Klasse 5.4.4 gemäß ISO 8573-1 (Viskosität Öl max. 32 cSt), Inertgase
Schaltzeit ON <10 ms - OFF <10 ms
Einbaulage Beliebig
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT
Körper Aluminium
Dichtungen FKM
Innenteile Aluminium - Messing
ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
Spannung 24 V DC – weitere auf Anfrage
Spannungstoleranz Baugröße 1 = ±10%, Baugröße 2 und 3 = -10% +15%
Leistungsaufnahme Baugröße 1 = 1.3 W (Anzug) 0.25 W (Halten), Baugröße 2 und 3 = 2 W
Einschaltdauer ED 100%
Elektrischer Anschluss Stecker – Litzen 300 mm
Schutzart Baugröße 1 = IP50, Baugröße 2 und 3 = IP65 (mit Stecker)
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
8 10 C3 4 04 - F1 3 1 Y - N 00 2C C014
8 SERIE
10 BAUGRÖSSE
10 = baugröße 1
20 = baugröße 2
30 = baugröße 3
C3 VENTILKÖRPER
C3 = mit Anschlussgewinden
4 FUNKTION
1 = 2/2-Wege NC
4 = 3/2-Wege NC
04 ANSCHLUSS
04 = G1/8” (baugröße 1)
05 = G1/4” (baugröße 2)
06 = G3/8” (baugröße 3)
F1 NENNWEITE
F1 = 5.0 mm (baugröße 1)
G7 = 6.6 mm (baugröße 2)
K1 = 9.0 mm (baugröße 3)
3 WERKSTOFF DICHTUNG
3 = FKM
1 WERKSTOFF KÖRPER
1 = aluminium
Y HANDHILFSBETÄTIGUNG
N = ohne
Y = monostabil
N ANBAUTEILE
N = ohne
00 ANSTEUERUNG
00 = elektropneumatisch, interne Vorsteuerung
PP = pneumatisch
PE = elektropneumatisch, externe Vorsteuerung
2C ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
2C = Stecker KN 90° + Schutzbeschaltung + LED (baugröße 1)
2F = Stecker KN vorne + Schutzbeschaltung + LED (baugröße 1)
3A = Stecker DIN EN 175 301-803-C (8 mm)
4A = Stecker Industriestandard (9.4 mm)
7A = Litzen 300 mm (baugröße 2 - 3)
C014 SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME
C012 = 12 V DC 1.3/0.25 W (baugröße 1)
C014 = 24 V DC 1.3/0.25 W (baugröße 1)
C020 = 12 V DC 2 W (baugröße 2 - 3)
C023 = 24 V DC 2 W (baugröße 2 - 3)
C025 = 48 V DC 2 W (baugröße 2 - 3)
VERSION
= Standard
OX1 = Sauerstoff (Restpartikel < 550 mg/m²)
OX2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m²)
We think you are in United States.
Update your location?