text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 8

Serie 8

elektropneumatisch betätigt, mit Federrückstellung
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
8 10 C3 4 04 - F1 3 1 Y - N 00 2C C014
8 SERIE
10 BAUGRÖSSE
10 = baugröße 1
20 = baugröße 2
30 = baugröße 3
C3 VENTILKÖRPER
C3 = mit Anschlussgewinden
4 FUNKTION
1 = 2/2-Wege NC
4 = 3/2-Wege NC
04 ANSCHLUSS
04 = G1/8” (baugröße 1)
05 = G1/4” (baugröße 2)
06 = G3/8” (baugröße 3)
F1 NENNWEITE
F1 = 5.0 mm (baugröße 1)
G7 = 6.6 mm (baugröße 2)
K1 = 9.0 mm (baugröße 3)
3 WERKSTOFF DICHTUNG
3 = FKM
1 WERKSTOFF KÖRPER
1 = aluminium
Y HANDHILFSBETÄTIGUNG
N = ohne
Y = monostabil
N ANBAUTEILE
N = ohne
00 ANSTEUERUNG
00 = elektropneumatisch, interne Vorsteuerung
PP = pneumatisch
PE = elektropneumatisch, externe Vorsteuerung
2C ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART
2C = Stecker KN 90° + Schutzbeschaltung + LED (baugröße 1)
2F = Stecker KN vorne + Schutzbeschaltung + LED (baugröße 1)
3A = Stecker DIN EN 175 301-803-C (8 mm)
4A = Stecker Industriestandard (9.4 mm)
7A = Litzen 300 mm (baugröße 2 - 3)
C014 SPANNUNG - LEISTUNGSAUFNAHME
C012 = 12 V DC 1.3/0.25 W (baugröße 1)
C014 = 24 V DC 1.3/0.25 W (baugröße 1)
C020 = 12 V DC 2 W (baugröße 2 - 3)
C023 = 24 V DC 2 W (baugröße 2 - 3)
C025 = 48 V DC 2 W (baugröße 2 - 3)
VERSION
= Standard
OX1 = Sauerstoff (Restpartikel < 550 mg/m²)
OX2 = Sauerstoff (Restpartikel < 33 mg/m²)

2/2-, 3/2-Wegeventil NC - Baugröße 1

* gewünschte ELEKTRISCHE ANSCHLUSSART und SPANNUNG ergänzen (siehe Modellbezeichnung)



Mod. Funktion Anschlüsse Nennweite Ø (mm) kv (l/min) Qn (Nl/min) Druck min÷max (bar) Vorsteuerdruck min ÷ max (bar) Vorsteueranschluss Schaltzeichen
810C3104-F131Y-N00* 2/2 NC G1/8 5,0 6,5 420 3 ÷ 6 - intern EV62
810C3404-F131Y-N00* 3/2 NC G1/8 5,0 6,5 420 3 ÷ 6 - intern EV54
810C3104-F131Y-NPE* 2/2 NC G1/8 5,0 6,5 420 0 ÷ 6 3 ÷ 6 extern EV61
810C3404-F131Y-NPE* 3/2 NC G1/8 5,0 6,5 420 0 ÷ 6 3 ÷ 6 extern EV56


We think you are in United States.
Update your location?