2/2-Wege Schrägsitzventil, bistabil - Durchflussrichtung unter dem Sitz
Serie ASP
Geeignet für nicht komprimierbare Medien. DieDurchflussrichtung unter dem Sitz vermeidet einen Wasserhammer-Effekt.
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
Modellbezeichnung
AS | P | A | 1 | - | W | 015 | G1 | - | 050 | P | 2 |
AS | SERIE |
P |
PNEUMATISCHER ANTRIEB P = Kunststoffantrieb |
A |
WERKSTOFF KÖRPER A = Messing |
1 |
FUNKTION 0 = 2/2-Wege NO 1 = 2/2-Wege NC 3 = 2/2-Wege bistabil |
W |
DURCHFLUSSRICHTUNG W = unter dem Sitz (Vermeidung Wasserhammer-Effekt) Y = über dem Sit |
015 |
NENNWEITE 010 = DN 10 015 = DN 15 020 = DN 20 025 = DN 25 032 = DN 32 040 = DN 40 050 = DN 50 065 = DN 65 |
G1 |
ANSCHLUSS G1 = Gewindeanschluss BSP DIN 228-1 |
050 |
BAUGRÖSSE ANTRIEB 050 = Ø50 mm 063 = Ø63 mm 080 = Ø80 mm 100 = Ø100 mm |
P |
WERKSTOFF ANTRIEB P = PA66 30GF glasfaserverstärktes Polyamid |
2 |
DICHTUNGEN 2 = Standard -20°C ÷ 130°C |
Mod. | Funktion | dn | Anschlüsse | Nennweite Ø (mm) | Kv (m³/h) | Betriebsdruck min ÷ max (bar) | Min. Vorsteuerdruck (bar) | Ø Antrieb (mm) | Werkstoff Antrieb |
ASPA3-W010G1-050P2 | 2/2 DE | 10 | G3/8" | 12 | 2,6 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 50 | PA66 |
ASPA3-W015G1-050P2 | 2/2 DE | 15 | G1/2" | 12 | 3,5 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 50 | PA66 |
ASPA3-W015G1-063P2 | 2/2 DE | 15 | G1/2" | 12 | 3,5 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 63 | PA66 |
ASPA3-W020G1-050P2 | 2/2 DE | 20 | G3/4" | 17 | 7.8 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 50 | PA66 |
ASPA3-W020G1-063P2 | 2/2 DE | 20 | G3/4" | 17 | 7.8 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 63 | PA66 |
ASPA3-W025G1-050P2 | 2/2 DE | 25 | G1" | 21 | 9,7 | 0 ÷ 20 | 6 ÷ 8,3 | 50 | PA66 |
ASPA3-W025G1-063P2 | 2/2 DE | 25 | G1" | 21 | 9,7 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 63 | PA66 |
ASPA3-W032G1-063P2 | 2/2 DE | 32 | G1 1/4" | 30 | 25.8 | 0 ÷ 20 | 6 ÷ 8 | 63 | PA66 |
ASPA3-W032G1-080P2 | 2/2 DE | 32 | G1 1/4" | 30 | 25.8 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 80 | PA66 |
ASPA3-W040G1-080P2 | 2/2 DE | 40 | G1 1/2" | 37 | 40,4 | 0 ÷ 20 | 6 ÷ 7,7 | 80 | PA66 |
ASPA3-W040G1-100P2 | 2/2 DE | 40 | G1 1/2" | 37 | 40,4 | 0 ÷ 20 | ≥ 6 | 100 | PA66 |
ASPA3-W050G1-080P2 | 2/2 DE | 50 | G2" | 46 | 55 | 0 ÷ 16 | 6 ÷ 10 | 80 | PA66 |
ASPA3-W050G1-100P2 | 2/2 DE | 50 | G2" | 46 | 55 | 0 ÷ 20 | 6 ÷ 6,7 | 100 | PA66 |
ASPA3-W065G1-100P2 | 2/2 DE | 65 | 2 1/2" | 59 | 65 | 0 ÷ 14,5 | 6 ÷ 10 | 100 | PA66 |