2/2-Wege Schrägsitzventile
Serie ASP
2/2-Wege NC, NO
2/2-Wege bistabil
2/2-Wege bistabil
Die Schrägsitzventile der Serie ASP sind eine effiziente und kostengünstige Lösung zur Steuerung verschiedener Fluide wie Wasser, Dampf oder inerte Gase und Flüssigkeiten. Sie eignen sich auch für Anwendungen, bei denen eine absolute Reinheit des Mediums nicht immer gewährleistet ist und sind mit Gewindeanschlüssen von 3/8" bis 2 1/2" erhältlich.
Die pneumatische Betätigung erfolgt über einen einfachwirkenden, geführten Kolbenantrieb mit Federrückstellung. Zusätzlich sind Modelle mit doppeltwirkenden Antrieben ohne Feder erhältlich.
Für flüssige Medien empfehlen wir Modelle mit Durchflussrichtung unter dem Sitz. Für Gas oder Dampf empfehlen wir Modelle mit Durchflussrichtung über dem Sitz.
Die pneumatische Betätigung erfolgt über einen einfachwirkenden, geführten Kolbenantrieb mit Federrückstellung. Zusätzlich sind Modelle mit doppeltwirkenden Antrieben ohne Feder erhältlich.
Für flüssige Medien empfehlen wir Modelle mit Durchflussrichtung unter dem Sitz. Für Gas oder Dampf empfehlen wir Modelle mit Durchflussrichtung über dem Sitz.
1-5/5 Ergebnisse
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
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN | |
Funktion | 2/2-Wege NC, 2/2-Wege NO, 2/2-Wege bistabil |
Funktion | Pneumatisch betätigtes Sitzventil |
Pneumatikanschluss | 3/8” ÷ 2 1/2“ mit Gewindeanschluss BSP |
Nennweite | DN10 … DN65 |
Kv-Wert (m³/h) | 2.6 … 65 |
Geregelter Druck | 0 ÷ 6 … 20 bar |
Betriebstemperatur | -20 ÷ 130 °C |
Medium | Wasser, Luft, Dampf, inerte Flüssigkeiten und Gase (kompatibel mit den Werkstoffen mit Medienkontakt) |
Viskosität | 600 cSt. max |
Einbaulage | Beliebig |
WERKSTOFFE MIT MEDIENKONTAKT | |
Körper | Messing |
Dichtungen | EPDM |
Innenteile | Edelstahl 1.4301 |
PNEUMATISCHER ANTRIEB | |
Durchmesser | Ø50 - Ø63 - Ø80 - Ø100 mm |
Werkstoff Antrieb | PA66 poliamida 30% GF |
Werkstoff Kolben | Aluminium |
Werkstoff Kolbendichtung | PUR |
Medium | Luft oder Inertgase |
Vorsteuerdruck | 10 bar max. |
Antriebsposition | 360° drehba |
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
Modellbezeichnung
AS | P | A | 1 | - | W | 015 | G1 | - | 050 | P | 2 |
AS | SERIE |
P |
PNEUMATISCHER ANTRIEB P = Kunststoffantrieb |
A |
WERKSTOFF KÖRPER A = Messing |
1 |
FUNKTION 0 = 2/2-Wege NO 1 = 2/2-Wege NC 3 = 2/2-Wege bistabil |
W |
DURCHFLUSSRICHTUNG W = unter dem Sitz (Vermeidung Wasserhammer-Effekt) Y = über dem Sit |
015 |
NENNWEITE 010 = DN 10 015 = DN 15 020 = DN 20 025 = DN 25 032 = DN 32 040 = DN 40 050 = DN 50 065 = DN 65 |
G1 |
ANSCHLUSS G1 = Gewindeanschluss BSP DIN 228-1 |
050 |
BAUGRÖSSE ANTRIEB 050 = Ø50 mm 063 = Ø63 mm 080 = Ø80 mm 100 = Ø100 mm |
P |
WERKSTOFF ANTRIEB P = PA66 30GF glasfaserverstärktes Polyamid |
2 |
DICHTUNGEN 2 = Standard -20°C ÷ 130°C |
DN | Ø Antrieb (mm) | G | T | A | L | SW | C | R | K | Q | Gewicht (kg) |
10 | 50 | 3/8” | 12 | 125 | 49 | 21 | 66 | 45 | 115 | G1/4” | 0.8 |
15 | 50 | 1/2” | 13 | 130 | 55 | 26 | 66 | 45 | 115 | G1/4” | 0.9 |
15 | 63 | 1/2” | 13 | 160 | 55 | 26 | 83 | 52 | 150 | G1/4” | 1.2 |
20 | 50 | 3/4” | 13.5 | 135 | 65.5 | 31 | 66 | 45 | 115 | G1/4” | 1.0 |
20 | 63 | 3/4” | 13.5 | 165 | 65.5 | 31 | 83 | 52 | 150 | G1/4” | 1.3 |
25 | 50 | 1” | 16 | 140 | 76 | 38 | 66 | 45 | 115 | G1/4” | 1.3 |
25 | 63 | 1” | 16 | 170 | 76 | 38 | 83 | 52 | 150 | G1/4” | 1.6 |
32 | 63 | 1 1/4” | 18 | 180 | 96 | 48 | 83 | 52 | 180 | G1/4” | 2.1 |
32 | 80 | 1 1/4” | 18 | 210 | 96 | 48 | 103 | 60 | 210 | G1/4” | 1.6 |
40 | 80 | 1 1/2” | 18.5 | 220 | 101 | 54 | 103 | 60 | 220 | G1/4” | 2.6 |
40 | 100 | 1 1/2” | 18.5 | 230 | 101 | 54 | 130 | 73 | 230 | G1/4” | 4.5 |
50 | 80 | 2” | 19 | 230 | 120 | 67 | 103 | 60 | 230 | G1/4” | 2.9 |
50 | 100 | 2” | 19 | 240 | 120 | 67 | 130 | 73 | 240 | G1/4” | 5.3 |
65 | 100 | 2 1/2” | 23 | 250 | 149 | 85 | 130 | 73 | 240 | G1/4” | 6.5 |