text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie ASP

Serie ASP

Geeignet für nicht komprimierbare Medien. Die Durchflussrichtung unter dem Sitz vermeidet einen Wasserhammer-Effekt.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
AS P A 1 - W 015 G1 - 050 P 2
AS SERIE
P PNEUMATISCHER ANTRIEB
P = Kunststoffantrieb
A WERKSTOFF KÖRPER
A = Messing
1 FUNKTION
0 = 2/2-Wege NO
1 = 2/2-Wege NC
3 = 2/2-Wege bistabil
W DURCHFLUSSRICHTUNG
W = unter dem Sitz (Vermeidung Wasserhammer-Effekt)
Y = über dem Sit
015 NENNWEITE
010 = DN 10
015 = DN 15
020 = DN 20
025 = DN 25
032 = DN 32
040 = DN 40
050 = DN 50
065 = DN 65
G1 ANSCHLUSS
G1 = Gewindeanschluss BSP DIN 228-1
050 BAUGRÖSSE ANTRIEB
050 = Ø50 mm
063 = Ø63 mm
080 = Ø80 mm
100 = Ø100 mm
P WERKSTOFF ANTRIEB
P = PA66 30GF glasfaserverstärktes Polyamid
2 DICHTUNGEN
2 = Standard -20°C ÷ 130°C

2/2-Wege Schrägsitzventil NC - Durchflussrichtung unter dem Sitz

LEGENDE ZEICHNUNG:
C = Ventil geschlossen
O = Ventil offen

VP14



Mod. Funktion dn Anschlüsse Nennweite Ø (mm) Kv (m³/h) Betriebsdruck min ÷ max (bar) Min. Vorsteuerdruck (bar) Ø Antrieb (mm) Werkstoff Antrieb
ASPA1-W010G1-050P2 2/2 NC 10 G3/8" 12 2,6 0 ÷ 20 ≥ 6 50 PA66
ASPA1-W015G1-050P2 2/2 NC 15 G1/2" 12 3,5 0 ÷ 18 ≥ 6 50 PA66
ASPA1-W015G1-063P2 2/2 NC 15 G1/2" 12 3,5 0 ÷ 20 ≥ 6 63 PA66
ASPA1-W020G1-050P2 2/2 NC 20 G3/4" 17 7.8 0 ÷ 14 ≥ 6 50 PA66
ASPA1-W020G1-063P2 2/2 NC 20 G3/4" 17 7.8 0 ÷ 18 ≥ 6 63 PA66
ASPA1-W025G1-050P2 2/2 NC 25 G1" 21 9,7 0 ÷ 9 ≥ 6 50 PA66
ASPA1-W025G1-063P2 2/2 NC 25 G1" 21 9,7 0 ÷ 14 ≥ 6 63 PA66
ASPA1-W032G1-063P2 2/2 NC 32 G1 1/4" 30 25.8 0 ÷ 10 ≥ 6 63 PA66
ASPA1-W032G1-080P2 2/2 NC 32 G1 1/4" 30 25.8 0 ÷ 16 ≥ 6 80 PA66
ASPA1-W040G1-080P2 2/2 NC 40 G1 1/2" 37 40,4 0 ÷ 11 ≥ 6 80 PA66
ASPA1-W040G1-100P2 2/2 NC 40 G1 1/2" 37 40,4 0 ÷ 20 ≥ 6 100 PA66
ASPA1-W050G1-080P2 2/2 NC 50 G2" 46 55 0 ÷ 6 ≥ 6 80 PA66
ASPA1-W050G1-100P2 2/2 NC 50 G2" 46 55 0 ÷ 12 ≥ 6 100 PA66
ASPA1-W065G1-100P2 2/2 NC 65 2 1/2" 59 65 0 ÷ 6 ≥ 6 100 PA66


We think you are in United States.
Update your location?