2/2-Wege Schrägsitzventil NO - Durchflussrichtung unter dem Sitz
Serie ASP
Geeignet für nicht komprimierbare Medien. DieDurchflussrichtung unter dem Sitz vermeidet denWasserhammer-Effekt.
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
Modellbezeichnung
AS | P | A | 1 | - | W | 015 | G1 | - | 050 | P | 2 |
AS | SERIE |
P |
PNEUMATISCHER ANTRIEB P = Kunststoffantrieb |
A |
WERKSTOFF KÖRPER A = Messing |
1 |
FUNKTION 0 = 2/2-Wege NO 1 = 2/2-Wege NC 3 = 2/2-Wege bistabil |
W |
DURCHFLUSSRICHTUNG W = unter dem Sitz (Vermeidung Wasserhammer-Effekt) Y = über dem Sit |
015 |
NENNWEITE 010 = DN 10 015 = DN 15 020 = DN 20 025 = DN 25 032 = DN 32 040 = DN 40 050 = DN 50 065 = DN 65 |
G1 |
ANSCHLUSS G1 = Gewindeanschluss BSP DIN 228-1 |
050 |
BAUGRÖSSE ANTRIEB 050 = Ø50 mm 063 = Ø63 mm 080 = Ø80 mm 100 = Ø100 mm |
P |
WERKSTOFF ANTRIEB P = PA66 30GF glasfaserverstärktes Polyamid |
2 |
DICHTUNGEN 2 = Standard -20°C ÷ 130°C |
dn | Ø Antrieb (mm) | G | T | A | L | SW | C | R | K | Q | Gewicht (kg) |
10 | 50 | 3/8" | 12 | 125 | 49 | 21 | 66 | 45 | 115 | G1/4" | 0.8 |
15 | 50 | 1/2" | 13 | 130 | 55 | 26 | 66 | 45 | 115 | G1/4" | 0.9 |
15 | 63 | 1/2" | 13 | 160 | 55 | 26 | 83 | 52 | 150 | G1/4" | 1.2 |
20 | 50 | 3/4" | 13.5 | 135 | 65.5 | 31 | 66 | 45 | 115 | G1/4" | 1.0 |
20 | 63 | 3/4" | 13.5 | 165 | 65.5 | 31 | 83 | 52 | 150 | G1/4" | 1.3 |
25 | 50 | 1" | 16 | 140 | 76 | 38 | 66 | 45 | 115 | G1/4" | 1.3 |
25 | 63 | 1" | 16 | 170 | 76 | 38 | 83 | 52 | 150 | G1/4" | 1.6 |
32 | 63 | 1 1/4" | 18 | 180 | 96 | 48 | 83 | 52 | 180 | G1/4" | 2.1 |
32 | 80 | 1 1/4" | 18 | 210 | 96 | 48 | 103 | 60 | 210 | G1/4" | 1.6 |
40 | 80 | 1 1/2" | 18.5 | 220 | 101 | 54 | 103 | 60 | 220 | G1/4" | 2.6 |
40 | 100 | 1 1/2" | 18.5 | 230 | 101 | 54 | 130 | 73 | 230 | G1/4" | 4.5 |
50 | 80 | 2" | 19 | 230 | 120 | 67 | 103 | 60 | 230 | G1/4" | 2.9 |
50 | 100 | 2" | 19 | 240 | 120 | 67 | 130 | 73 | 240 | G1/4" | 5.3 |
65 | 100 | 2 1/2" | 23 | 250 | 149 | 85 | 130 | 73 | 240 | G1/4" | 6.5 |