Drosselrückschlagventil
Serie GMCU
M5, G1/8" und G1/4"
Als Abluftdrossel bei der Montage am Zylinder, Einstellung per Hand, Sicherung mit Kontermutter,
Drosselrichtung Gewinde → Rohr
Als Abluftdrossel bei der Montage am Zylinder, Einstellung per Hand, Sicherung mit Kontermutter,
Drosselrichtung Gewinde → Rohr
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
Modellbezeichnung
GM | CU | 9 | 03 | 1/8 | 6 |
GM |
EINSTELLUNG GM = Hand GS = Schraubendreher |
CU |
FUNKTION/DROSSELRICHTUNG CU = Abluft-gedrosselt, Zuluft frei (Rückschlag) VU = Zuluft-gedrosselt, Abluft frei (Rückschlag) CO = beide Richtungen gedrosselt |
9 |
KONSTRUKTION 8 = Drehspindel, Schlitzschraube 9 = Drehspindel, Rändelschraube mit Kontermutte |
03 |
REGELBEREICH NW mm ø tube 13 = 1.5 3 14 = 1.5 4 03 = 3.5 6 04 = 3.5 8 05 = 5 8 06 = 5 10 |
1/8 |
ANSCHLUSS M5 1/8 1/4 |
6 |
Ø SCHLAUCH mm 3 4 6 8 10 |
Mod. | A | B | S | H | L | Z | M | F | SW | SW1 |
GMCU 913-M5-3 | M5 | 3 | 12 | 3 | 37 | 42,5 | 12,5 | 6,5 | 8 | 5,5 |
GMCU 914-M5-4 | M5 | 4 | 12 | 3 | 37 | 42,5 | 19 | 8,8 | 8 | 5,5 |
GMCU 903-1/8-6 | G1/8 | 6 | 22,5 | 5 | 65,5 | 72,5 | 26,5 | 13 | 14 | 7 |
GMCU 904-1/8-8 | G1/8 | 8 | 22,5 | 5 | 65,5 | 72,5 | 28 | 15 | 14 | 7 |
GMCU 905-1/4-8 | G1/4 | 8 | 27 | 7 | 85 | 97,5 | 28,5 | 15 | 19 | 10 |
GMCU 906-1/4-10 | G1/4 | 10 | 27 | 7 | 85 | 97,5 | 31 | 17,5 | 19 | 10 |