text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO, GMCO

Serie GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO, GMCO

Drossel-, Drosselrückschlagventile
Anschlüsse: M5, G1/8" und G1/4"
Hohlschraubenausführung, Steckanschluss ø 3, 6, 8, 10 mm
Nennweite: ø 1,5 - 3,5 - 5 mm
Diese Drossel-, Drosselrückschlagventile werden im Zylinder bzw. Ventil montiert.
Es ist darauf zu achten, dass jeweils die abströmende Druckluft geregelt wird.
 
Bauart Drehspindelventil
Funktion Drossel-, Drosselrückschlagventil
Werkstoffe Körper und Einstellschraube M5 Edelstahl, 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2" Messing, Dichtungen NBR
Befestigungsart Mit Außengewinde in Zylinder, Ventile
Einbaulage Beliebig
Betriebstemperatur 0°C ÷ 80°C (getrocknete Luft -20°C)
Betriebsdruck 1 ÷ 10 bar
Nominaldruck 6 bar
Durchfluss Siehe Diagramm
Nennweite M5 = 1,5 mm, G1/8" = 2 mm, G1/4" = 4 mm
Medium Gefilterte Druckluft; Im Falle von geölter Luft empfehlen wir die Verwendung von Öl ISO VG 32 und die Schmierung nie zu unterbrechen.
Modellbezeichnung
GM CU 9 03 1/8 6
GM EINSTELLUNG
GM = Hand
GS = Schraubendreher
CU FUNKTION/DROSSELRICHTUNG
CU = Abluft-gedrosselt, Zuluft frei (Rückschlag)
VU = Zuluft-gedrosselt, Abluft frei (Rückschlag)
CO = beide Richtungen gedrosselt
9 KONSTRUKTION
8 = Drehspindel, Schlitzschraube
9 = Drehspindel, Rändelschraube mit Kontermutte
03 REGELBEREICH
NW mm ø tube
13 = 1.5 3
14 = 1.5 4
03 = 3.5 6
04 = 3.5 8
05 = 5 8
06 = 5 10
1/8 ANSCHLUSS
M5
1/8
1/4
6 Ø SCHLAUCH mm
3
4
6
8
10
We think you are in United States.
Update your location?