text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie GMVU

Serie GMVU

M5, G1/8" und G1/4"
Als Zuluftdrossel bei der Montage am Zylinder, Einstellung per Hand, Sicherung mit Kontermutter,
Drosselrichtung Rohr → Gewinde
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Vollbid
Ihre Konfiguration
Modellbezeichnung
GM CU 9 03 1/8 6
GM EINSTELLUNG
GM = Hand
GS = Schraubendreher
CU FUNKTION/DROSSELRICHTUNG
CU = Abluft-gedrosselt, Zuluft frei (Rückschlag)
VU = Zuluft-gedrosselt, Abluft frei (Rückschlag)
CO = beide Richtungen gedrosselt
9 KONSTRUKTION
8 = Drehspindel, Schlitzschraube
9 = Drehspindel, Rändelschraube mit Kontermutte
03 REGELBEREICH
NW mm ø tube
13 = 1.5 3
14 = 1.5 4
03 = 3.5 6
04 = 3.5 8
05 = 5 8
06 = 5 10
1/8 ANSCHLUSS
M5
1/8
1/4
6 Ø SCHLAUCH mm
3
4
6
8
10

Drosselrückschlagventil Serie GMVU



Mod. A B S H L Z M F SW SW1
GMVU 913-M5-3 M5 3 12 3 37 42,5 12,5 6,5 8 5,5
GMVU 914-M5-4 M5 4 12 3 37 42,5 19 8,8 8 5,5
GMVU 903-1/8-6 G1/8 6 22,5 5 50 72,5 26 13 14 7
GMVU 904-1/8-8 G1/8 8 22,5 5 50 72,5 28 15 14 7
GMVU 905-1/4-8 G1/4 8 27 7 67,5 97,5 29 15 19 10
GMVU 906-1/4-10 G1/4 10 27 7 67,5 97,5 31 17,5 19 10


We think you are in United States.
Update your location?